Han 16Mod Docking Frame Moveable, Set
Artikelnummer: 09 14 016 1706
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han 16Mod Docking Frame Moveable, Set
Artikelnummer: 09 14 016 1706
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | Han-Modular® |
Zubehörtyp | Andockrahmen |
Zubehörbeschreibung | schwimmend gelagert |
für 4 Module | |
a ... f | |
Merkmale | Der Andockrahmen hat keinen PE Kontakt, da in vielen Einschubanwendungen die Erdung separat erfolgt. |
Passend für Han-Modular® Module mit Ausnahme von Han® Megabit Modul, Han® RJ45 Modul, optische und pneumatische Module. |
Hinweise | Bitte Spezial U-Scheibe 09140009936 für schwimmende Lagerung verwenden. |
---|---|
Hinweise | Bemessungsspannung ≤630 V |
Bemessungsstoßspannung ≤6 kV | |
Verschmutzungsgrad 2 | |
Für eine kompletten Steckverbinder ist die spezifizierte Bemessungsspannung der maximal zulässige Wert der erreicht werden kann. In Fällen bei denen die verwendeten Module geringere Spannungsangaben haben, gilt die niedrigere Bemessungsspannung als maximal zulässiger Wert. Höhere Spannungsangaben können für einzelnen Applikationen in Abstimmung mit HARTING freigegeben werden. |
Vorherige
Nächste