Han 10B Docking Frame IP67 floating
Artikelnummer: 09 30 010 1711
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han 10B Docking Frame IP67 floating
Artikelnummer: 09 30 010 1711
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Zubehörtyp | Andockrahmen |
Baugröße | 10 B |
---|---|
Hinweise | Einschubausgleich x-Achse: ± 1 mm |
Einschubausgleich y-Achse: ± 1 mm | |
Einschubausgleich z-Achse: - 0,5 / +1 mm | |
Lieferumfang | 1 Rahmen |
4 Flachkopfschrauben (Stahl, verzinkt) mit Ansatz zur Befestigung des Andockrahmens | |
IP geschützter Rahmen |
Vorherige
Nächste