HYBRID KABEL 2xFO MM,10M,RING
Artikelnummer: 33 57 851 0100 002
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
HYBRID KABEL 2xFO MM,10M,RING
Artikelnummer: 33 57 851 0100 002
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Komponente | Rohkabel |
Beschreibung | nicht konfektioniert |
Kabeltyp | Hybrid-Kabel (Kupfer / LWL) |
Kabelbeschreibung | Multimode |
Kabellänge | 10 m |
---|---|
Adernaufbau | 2x G50 / 125 µm |
3x 2,5 mm² |
Vorherige
Nächste