HD DSUB 78p MA DE CABLE ASSY 1M
Artikelnummer: 33 56 213 1000 002
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
HD DSUB 78p MA DE CABLE ASSY 1M
Artikelnummer: 33 56 213 1000 002
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Steckverbinder 2 | D SUB HD MA CRIMP SHELL 78P Show details |
---|---|
D-SUB 50 GS-SH F.SCHRAUBVERRIE Show details | |
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE Show details | |
D Sub Male Screw lock 4-40 UNC with plas Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | D-Sub |
Bezeichnung | High Density |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | D-Sub High Density |
mit geschirmtem Kunststoffgehäuse und seitlichem Kabeleingang | |
Steckverbinder 2 | D-Sub High Density |
mit geschirmtem Kunststoffgehäuse und seitlichem Kabeleingang | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 1 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 78 |
Adernaufbau | 78x AWG 26 |
Vorherige
Nächste