HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 50m
Artikelnummer: 09 45 600 0141
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 50m
Artikelnummer: 09 45 600 0141
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Komponente | Rohkabel |
Beschreibung | nicht konfektioniert |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | flammenwidrig |
ölbeständig | |
UV-Beständigkeit |
Kabellänge | 50 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 4 |
Adernaufbau | 4x AWG 22/7 |
Vorherige
Nächste