HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 100m
Artikelnummer: 09 45 600 0100
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 100m
Artikelnummer: 09 45 600 0100
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Komponente | Rohkabel |
Beschreibung | nicht konfektioniert |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | flammenwidrig |
weitgehend ölbeständig | |
sonnenlichtbeständig | |
Kabelbedruckung | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STANDARD CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 VERIFIED CAT 5E CMG 75°C or PLTC or AWM 21694 600V FT4 SUN RES x 094560001000100 "Metermarkierung" "Jahr/Auftragnummer""HARTING-LOGO" |
Merkmale | Geeignet für die feste Installation |
Kabellänge | 100 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 4 |
Adernaufbau | 4x AWG 22/1 |
Vorherige
Nächste