Gerätebuchse M12-D-kod.-IP20 Kod.links
Artikelnummer: 21 03 381 4412
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Gerätebuchse M12-D-kod.-IP20 Kod.links
Artikelnummer: 21 03 381 4412
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M12 |
Komponente | Leiterplattenadapter |
Beschreibung | gewinkelt |
für Rückwandmontage | |
Gehäusebeschreibung | mit Befestigungsgewinde |
Anschlussart | Reflowlötanschluss (THR) |
---|---|
Geschlecht | Buchse |
Schirmung | geschirmt |
Kontaktanzahl | 4 |
Kodierung | D-Kodierung |
Verriegelungsart | Schraubverriegelung |
Hinweise | Kodierung links unten = Kabeleingangsrichtung am gewinkelten Steckpartner: rechts |
Vorherige
Nächste