Docking frame for 2 modules, fixed mount
Artikelnummer: 09 14 006 1711
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Docking frame for 2 modules, fixed mount
Artikelnummer: 09 14 006 1711
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | Han-Modular® |
Zubehörtyp | Andockrahmen |
Zubehörbeschreibung | fest montiert |
für 2 Module | |
a ... b |
Grenztemperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Steckzyklen | ≥ 500 |
Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten | ≥ 10.000 |
Schutzart nach IEC 60529 | IP20 |
Fangbereich | ± 4 mm |
Vorherige
Nächste