Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Materialeigenschaften | ||
---|---|---|
China RoHS | e | e |
ELV Status | konform | konform |
Werkstoff Zubehör | Kunststoff | Kunststoff |
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
RoHS | konform | konform |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
Farbe Zubehör | RAL 7032 (kieselgrau) | RAL 7032 (kieselgrau) |
Normen und Zulassungen | ||
Bahnklassifizierung | F1/I2 gemäß NFF 16-101/102 | F1/I2 gemäß NFF 16-101/102 |
Technische Kennwerte | ||
Leiterplattenstärke | 4,6 mm ±0,3 | 5,2 mm ±0,3 |
Isolierstoffgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Kaufmännische Daten | ||
eCl@ss | 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör) | 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör) |
Nettogewicht | 6,7 g | 6,22 g |
GTIN | 5713140000537 | 5713140000544 |
ETIM | EC002943 | EC002943 |
europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Deutschland | Deutschland |
Packungsgröße | 100 | 100 |
Bezeichnung | ||
Zubehörtyp | Übergaberahmen | Übergaberahmen |
Kategorie | Zubehör | Zubehör |
Baureihe | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |