DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4
Artikelnummer: 02 01 160 1101
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4
Artikelnummer: 02 01 160 1101
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | har-bus® 64 |
Komponente | Messerleiste |
Kontaktbeschreibung | gewinkelt |
Anschlussart | Reflowlötanschluss (THR) |
---|---|
Wellenlötanschluss | |
Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard |
Extender card | |
Kontaktanzahl | 160 |
Kontaktbestückung | Reihen z, a, b, c, und d, Positionen 1, 2, ... , 31, 32 |
voreilender Kontakt auf Position | d1 |
d2 | |
d31 | |
d32 | |
Leiterplattenbefestigung | mit Flansch |
Vorherige
Nächste