DIN-Signal harbus64-160FP-17,0C1-1
Artikelnummer: 02 02 160 1301
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
DIN-Signal harbus64-160FP-17,0C1-1
Artikelnummer: 02 02 160 1301
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | har-bus® 64 |
Komponente | Federleiste |
Kontaktbeschreibung | gerade |
Anschlussart | Einpressanschluss |
---|---|
Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard |
Kontaktanzahl | 160 |
Kontaktbestückung | Reihen z, a, b, c, und d, Positionen 1, 2, ... , 31, 32 |
Länge der Pins | 17 mm |
Leiterplattenbefestigung | mit Flansch |
Vorherige
Nächste