DIN-Signal coax m, Löt/crimp 50Ohm
Artikelnummer: 09 03 000 6161
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
DIN-Signal coax m, Löt/crimp 50Ohm
Artikelnummer: 09 03 000 6161
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Kontakte |
---|---|
Baureihe | DIN 41612 |
har-modular® | |
Kontaktart | Koaxialkontakt |
Kontaktbeschreibung | gewinkelt |
Kontakte für | DIN 41612 Bauform M |
DIN 41612 Bauform M invers | |
DIN 41612 Bauform MH 21+5 | |
har-modular® M Modul, Feder, gerade |
Anschlussart | Löt-/Crimpanschluss |
---|---|
Geschlecht | Messerkontakt für Federleisten |
Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard |
Mezzanine | |
Extender card | |
Leiterplatte zu Kabel | |
Fertigungsverfahren | gedrehte Kontakte |
Vorherige
Nächste