Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Materialeigenschaften | ||
---|---|---|
ECHA SCIP Nummer | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
China RoHS | 50 | 50 |
ELV Status | konform mit Ausnahme | konform mit Ausnahme |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
Werkstoff Verriegelung | Kupferlegierung | Kupferlegierung |
California Proposition 65 Stoffe | ja | ja |
RoHS | konform mit Ausnahme | konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahmen | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | ja | ja |
Kontaktoberfläche | Edelmetall über Ni steckseitig | Edelmetall über Ni steckseitig |
Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung | Kupferlegierung |
Normen und Zulassungen | ||
Normen | DIN 41626 | DIN 41626 |
Technische Kennwerte | ||
Anforderungsstufe | 1 | 1 |
Durchgangswiderstand | ≤10 mΩ für Innenleiter|≤3 mΩ für Außenleiter | ≤10 mΩ für Innenleiter|≤3 mΩ für Außenleiter |
Steckzyklen | ≥ 500 | ≥ 500 |
Prüfspannung Ueff | 0,75 kV | 0,75 kV |
Bemessungsstrom | ≤ 1,5 A | ≤ 1,5 A |
Grenztemperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Isolationswiderstand | 109 Ω | 109 Ω |
Frequenz | 2 GHz | 4 GHz |
Steckkraft | ≤ 10 N | ≤ 10 N |
Ziehkraft | ≥ 1 N | ≥ 1 N |
Reflexionsdämpfung | 37 dB @ 1 GHz|27 dB @ 2 GHz | 26 dB @ 1 GHz|25 dB @ 2 GHz|17 dB @ 4 GHz |
Wellenwiderstand | 75 Ω | 50 Ω |
Kaufmännische Daten | ||
eCl@ss | 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder | 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder |
Nettogewicht | 0,1 g | 3,2 g |
GTIN | 5713140004184 | 5713140004160 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Deutschland | Deutschland |
Packungsgröße | 30 | 30 |
Ausführung | ||
Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard|Mezzanine|Leiterplatte zu Kabel | Motherboard to daughtercard|Mezzanine|Extender card|Leiterplatte zu Kabel |
Anschlussart | Leiterplatten-Einlötanschluss | Leiterplatten-Einlötanschluss |
Fertigungsverfahren | gedrehte Kontakte | gedrehte Kontakte |
Geschlecht | Federkontakt für Messerleisten | Federkontakt für Messerleisten |
Bezeichnung | ||
Kontaktart | Koaxialkontakt | Koaxialkontakt |
Kategorie | Kontakte | Kontakte |
Kontakte für | DIN 41612 Bauform M|DIN 41612 Bauform MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M Modul, Messer, gewinkelt | DIN 41612 Bauform M|DIN 41612 Bauform MH 21+5|har-modular@ M Modul, Messer, gewinkelt|DIN 41612 Bauform M 0+2 |
Kontaktbeschreibung | gewinkelt | gewinkelt |
Baureihe | DIN 41612|har-modular@ | DIN 41612|har-modular@ |