DIN-Power Schraube D20/4
Artikelnummer: 09 06 000 9920
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
DIN-Power Schraube D20/4
Artikelnummer: 09 06 000 9920
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | DIN 41612 |
Zubehörtyp | Schraube |
Zubehörbeschreibung | Zur Verriegelung des Schalengehäuses |
für Schalengehäuse D 20/4 | |
mit Sicherungsscheibe |
Werkstoff Zubehör | Metall |
---|---|
Farbe Zubehör | metallisch |
RoHS | konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahmen | 6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei. |
ELV Status | konform mit Ausnahme |
China RoHS | 50 |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | ja |
REACH SVHC Stoffe | Blei |
California Proposition 65 Stoffe | ja |
California Proposition 65 Stoffe | Blei |
Vorherige
Nächste