DIN-Power FM21+24FCW-22,0C1-1
Artikelnummer: 09 06 045 2871
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
DIN-Power FM21+24FCW-22,0C1-1
Artikelnummer: 09 06 045 2871
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | DIN 41612 |
Bezeichnung | Bauform FM |
Komponente | Federleiste |
Kontaktbeschreibung | gerade |
Anschlussart | Wickelanschluss |
---|---|
Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard |
Leiterplatte zu Kabel | |
Kabel zu Kabel | |
Kontaktanzahl | 45 |
Kontaktbestückung | Reihen z, b und d, Positionen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
Länge der Pins | 22 mm |
Kodierung | Kodierung mit Kontaktverlust |
Leiterplattenbefestigung | mit Flansch |
Vorherige
Nächste