D-Sub M 7W2 ANG FE 20A UNC NM30 BL
Artikelnummer: 09 69 200 9033
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
D-Sub M 7W2 ANG FE 20A UNC NM30 BL
Artikelnummer: 09 69 200 9033
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | D-Sub |
Bezeichnung | Mixed |
Komponente | Steckverbinder |
Kontaktbeschreibung | gedreht |
gewinkelt |
Anschlussart | Wellenlötanschluss |
---|---|
Geschlecht | Buchse |
Baugröße | D-Sub 2 |
Kontaktanzahl | 7 |
Anzahl Signalkontakte | 5 |
Anzahl Powerkontakte | 2 |
Leiterplattenbefestigung | mit Halterahmen |
mit Rastclips | |
Verriegelungsart | Flansch mit Gewinde 4-40 UNC |
Vorherige
Nächste