Crimp flange for Hood 9-37P 3,5-4,5mm
Artikelnummer: 61 03 000 0063
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Crimp flange for Hood 9-37P 3,5-4,5mm
Artikelnummer: 61 03 000 0063
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | D-Sub |
Zubehörtyp | Crimpflansch |
Zubehörbeschreibung | D-Sub 1 ... 4 |
Umgebungstemperatur | -20 ... +90 °C |
---|---|
Innendurchmesser | 3,5 mm |
Außendurchmesser | 4,5 mm |
Vorherige
Nächste