Contact Block 1NC
Artikelnummer: 09 45 453 0101
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Contact Block 1NC
Artikelnummer: 09 45 453 0101
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Bedien- und Anzeigeelemente |
---|---|
Komponente | Kontaktgeber |
Beschreibung | Öffner |
mit schwächerer Rückdruckfeder | |
Merkmale | 1 Mio. Schaltspiele bei Nennlast |
Zwangsöffnend gemäß EN 60947-5-1 |
Anschlussart | Schraubanschluss |
---|---|
Kontaktanzahl | 2 |
Hinweise | Der Kontaktgeber verfügt im Vergleich zum Standard Kontaktgeber über eine schwächere Rückdruckfeder. Hierzu ist die Einbausituation gemäß Montageanleitung zu beachten. |
Vorherige
Nächste