Cable clamp metal hood 9-37P dia.5-7mm
Artikelnummer: 61 03 000 0141
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Cable clamp metal hood 9-37P dia.5-7mm
Artikelnummer: 61 03 000 0141
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Zubehörtyp | Kabelklemme |
Zubehörbeschreibung | D-Sub 1 ... 4 |
Umgebungstemperatur | -20 ... +90 °C |
---|---|
Kabeldurchmesser | 5 ... 7 mm |
Vorherige
Nächste