Adapter ring 22,3mm to 30,5mm
Artikelnummer: 09 45 453 2611
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Adapter ring 22,3mm to 30,5mm
Artikelnummer: 09 45 453 2611
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Bedien- und Anzeigeelemente |
---|---|
Zubehörtyp | Adapterring |
Adapter für | 22,3 mm |
Durchmesser der Einbauöffnung | 30,5 mm |
---|
Vorherige
Nächste