LATCH LOCK BOLT_M3_H: 4,7 mm L: 8 mm
Artikelnummer: 09 67 002 9040
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
LATCH LOCK BOLT_M3_H: 4,7 mm L: 8 mm
Artikelnummer: 09 67 002 9040
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | D-Sub |
Zubehörtyp | Verschlussbolzen |
Zubehörbeschreibung | rückwärtige Montage |
Gewinde M3 |
Hinweise | Je Gehäuse 2 Stück bestellen. |
---|
Vorherige
Nächste