har-modular M1-module female straight
Artikelnummer: 02 52 901 0401
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
har-modular M1-module female straight
Artikelnummer: 02 52 901 0401
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | har-modular® |
Bezeichnung | M1 Modul |
Komponente | Federleiste |
Kontaktbeschreibung | gerade |
Modulbreite | 10,16 mm |
---|---|
Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard |
Mezzanine | |
Kontaktanzahl | 1 |
Hinweise | Kontakte separat bestellen. |
Vorherige
Nächste