Der neue Mini PushPull ix Industrial®: Robuste Stärken für raue Umgebungen
Der neue Mini PushPull ist die perfekte Wahl für schnelle und zuverlässige Datenverbindungen in anspruchsvollen industriellen Umgebungen und Anwendungen, die den Elementen ausgesetzt sind.
NEW Mini PushPull ix Industrial®
Mit der Einführung der neuen Mini PushPull Serie bietet HARTING jetzt die ix Industrial® Ethernet Schnittstelle für 10 Gbit Ethernet mit Cat. 6A Leistung in einer wasser- und staubdichten Version. Genormt nach IEC/PAS 61076-3-124 steht das ix Industrial®-Steckgesicht im Mini PushPull für absolut zuverlässige Übertragungsleistung und optionale Stromversorgung über PoE/PoE+. Mit einem 30 % kürzeren Gehäuse im Vergleich zum bewährten HARTING PushPull RJ45 profitieren Anwender von einer miniaturisierten Datenschnittstelle für anspruchsvolle Anwendungen. PushPull ist die bevorzugte Geräteanschlusstechnik, wenn es um hervorragende Robustheit in Kombination mit einfacher und prozesssicherer Bedienung in wasser- und staubdichter Ausführung nach IP 65 / IP 67 geht.
Für die Geräteintegration auf der Leiterplatte stehen kompakte, robuste Buchsen zur Verfügung, die mit fünf THR-Schirmkontakten maximale Stabilität bieten. Die Buchsen sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich:
horizontale Buchse
gewinkelte vertikale Buchse
senkrechte Buchse
Alle Buchsen sind wahlweise in den Kodierungen A und B für Ethernet und Signale erhältlich. Die Datenkontakte sind als SMD-Kontakte ausgeführt. Dadurch können die Gerätehersteller die Leiterplattenbuchsen nach dem normalen Reflow-Lötverfahren verarbeiten. Das Mini-PushPull-Aufsatzgehäuse, das zu allen passenden Buchsen passt, wird bei der Geräteintegration vor einen rechteckigen Montageausschnitt montiert und verbindet die Leiterplattenbuchsen in Schutzart IP 65 / IP 67 mit der Außenwelt.Für die Integration in den Schaltschrank und in Klemmenkästen umfasst das Portfolio PushPull-Wanddurchführungen in A- und B-Codierung. Diese lassen sich schnell und einfach vor einen rechteckigen Montageausschnitt montieren und erfüllen dank der integrierten Dichtung die Schutzart IP 65 / IP 67. Passende Staubschutzkappen dichten unbenutzte Anschlüsse und Geräteschnittstellen sicher ab.
Einfache Handhabung
Um auch unter schwierigen Bedingungen korrekte Verbindungen zu gewährleisten, sind PushPull-Steckverbinder einfach und intuitiv in der Bedienung. Sicheres Verrasten wird mit einem hörbaren Klicken signalisiert, das Lösen der Verbindung erfolgt über einfaches Ziehen am ergonomisch optimierten Gehäuse. Um ein unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung zu verhindern, kann das Abziehen des Steckverbinders mit einem Security- Ring gesperrt werden. PushPull Steckverbinder sind für alle Geräte der Industrieelektronik, in den Schutzarten
IP 65 / IP 67, vom Sensor bis zur Steuerung und Industrierechner, die passende Geräteanschlusstechnik.
Mehr
Jonas Diekmann
Position: Technischer Redakteur
- Abteilung: Globales Produktmanagement
- Firma: HARTING Elektronik GmbH