Deutscher Designpreis 2024 für Domino-Module
Miniaturisierte modulare Steckverbinderserie bietet jetzt eine RJ45-Option
HARTING hat die Domino-Module im Jahr 2022 als "neue Generation modularer Steckverbinder" eingeführt. Sie stellen eine Miniaturisierung des bisherigen Marktstandards dar. Seitdem kann jeder Steckplatz im modularen Halterahmen mit zwei Modulen, so genannten Würfeln, belegt werden. Diese Würfel" unterteilen das bisherige modulare Steckverbindergesicht in zwei nahezu quadratische Einheiten, in denen Industriekontakte von D-Sub bis Han D®, Han E® und M12 untergebracht werden können. Jeder Würfel ist mit einem kleineren oder größeren Riegel ausgestattet, mit dem er miteinander kombiniert werden kann. Kundenspezifische und platzsparende Schnittstellen können nach Bedarf konfiguriert werden. Ein Han® 16 B Standardgehäuse bietet beispielsweise Platz für acht statt bisher vier verschiedene Getriebetypen.
Das neueste Produkt der preisgekrönten Serie ist das RJ45-Domino-Modul. Das Buchsenmodul ist als Doppelbuchse, ein so genannter Gender Changer, ausgeführt, so dass Standard-RJ45-Patchkabel zum Anschluss eingesteckt werden können. Trotz seiner kompakten Bauweise ist der Gender Changer komplett metallisch 360° geschirmt und somit gegen äußere Störungen geschützt. Eine Datenübertragung von 10 Gbit/s nach dem Cat. 6A-Standard ist gewährleistet.
Das RJ45-Domino-Modul, männlich, ist auch für Standard-Patchkabel geeignet. Dank eines innovativen Befestigungsmechanismus können diese einfach in das Modul eingerastet werden, unabhängig von der Außenkontur des RJ45-Patchkabels.
Die Domino-Module bieten neue Optimierungsmöglichkeiten für modulare Steckverbinder. Durch die Halbierung des Grundmaßes können zwei verschiedene Module auf einem Platz untergebracht werden, der bisher für ein einzelnes Han-Modular® Modul reserviert war. So können auf engstem Raum verschiedene Übertragungsarten nebeneinander platziert werden. Platz- und Gewichtseinsparungen von bis zu 50 % sind möglich. Der CO2-Fußabdruck wird entsprechend reduziert. Montageteams für Industrieanlagen profitieren von kürzeren Installationszeiten.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Kleinere & leichtere Steckverbinder ermöglichen Platzeinsparungen von bis zu 50%
Reduzierung der Installationszeiten durch Kombination mehrerer einzelner Anschlusstypen in einer Schnittstelle
Nachhaltigkeit durch konsequente Modularisierung
Die nächste Stufe modularer Industrie-Steckverbinder
Heiko Meier
Position: Product Manager
- Abteilung: PM-Installationstechnik
- Firma: HARTING Electric Stiftung & Co. KG