CC-Link führt ix Industrial® als neue Standardschnittstelle ein
Als zuverlässige Industrielösung ergänzt ix Industrial® die bekannten RJ45 und M12 X-codierten Lösungen. HARTING bietet ix Industrial® mit zusätzlichen Eigenschaften für anspruchsvolle Anwendungen.
Die CC-Link Partner Organisation hat ihre im März 2023 überarbeiteten CC-Link IE TSN Spezifikationen (Übersicht + Implementierungsregeln) veröffentlicht. Neben den bekannten RJ45- und M12 X-codierten Lösungen ist nun auch die ix Industrial® Type A Schnittstelle spezifiziert (10-poliger Rechteckstecker nach IEC 61076-3-124). Die ix Industrial® ist international genormt nach IEC-Standard 61076-3-124 und überträgt Ethernet mit bis zu 10 Gbit/s.
CC-Link-Anwender haben jetzt eine dritte industrielle Ethernet-Schnittstelle für Twisted-Pair-Kabel. Mit deutlich erhöhter Zuverlässigkeit und einer Gerätebuchse, die 70 % kleiner ist als eine RJ45-Lösung, bietet ix Industrial® vielversprechende Miniaturisierungsmöglichkeiten. Nachdem die ix Industrial®-Schnittstelle bereits in den GigE Vision- und PROFINET-Spezifikationen gelistet ist, setzt sie sich nun auch bei CC-Link durch. ix Industrial® etabliert sich damit zunehmend als gängiger Standard für zuverlässige Ethernet-Netzwerke.Neben der Standardvariante bietet die HARTING Technologiegruppe den Steckverbinder auch mit einer zusätzlichen Ausziehhilfe für sehr kompakte Anordnungen mehrerer Schnittstellen nebeneinander an. Mit der neuen Mini PushPull-Serie ist das ix Industrial®-Steckgesicht auch in einer wasser- und staubdichten Version erhältlich. Vorteile auf einen Blick:
Genormt nach IEC 61076-3-124
Kat. 6A-Übertragung
360°-Abschirmung für absolut zuverlässige Übertragungsleistung
Stromversorgung über PoE/PoE+
IP20/IP65 verfügbar
Werkzeuglose Verriegelung
Hohe Robustheit
Erhältlich in:
Weiblich: rechtwinklig vertikal, vertikal, rechtwinklig horizontal
Steckverbinder: gerade, rechtwinklig (IDC, Löten)
Kabelkonfektionen in verschiedenen Längen und Kombinationen
Über CC-Link IE TSN
Die CC-Link IE TSN-Spezifikation, die 2018 von der CC-Link Partner Association eingeführt wurde, stellt ein Netzwerk der nächsten Generation dar. Es erweitert das aktuelle CC-Link Industrial Ethernet durch die Integration der Time-Sensitive Networking (TSN)-Technologie und der Standards für die Gigabit-Ethernet-Bandbreite. Zu diesem Zweck enthält die Spezifikation nun einen kompakten, industrietauglichen Stecker.
Mehr
Jonas Diekmann
Position: Technischer Redakteur
- Abteilung: Globales Produktmanagement
- Firma: HARTING Elektronik GmbH