Lösungen für Drehgestellverkabelung
Der Bahnsektor ist speziell im Bereich der Drehgestelle von hohen Anforderungen an die Verbindungstechnik und Verkabelung geprägt. HARTING bietet hierzu umfassende Kompetenzen in der Entwicklung von Sensor-, Data-, Signal und Power Verkabelung an. Ständige Bewegung der Komponenten, kontinuierliche Vibrationen, sowie Gefahren durch Steinschlag und die unterschiedlichsten Witterungsbedingungen stellen höchste Anforderungen an die Qualität und die Zuverlässigkeit der eingesetzten Materialien.
Angepasst an die extremen Anforderungen
HARTING entwickelt und fertigt Verkabelungslösungen für die Drehgestell- und Unterflurverkabelung, welche die Daten-, Signal- und Stromversorgung in Zügen ermöglichen. Ihr flexibler und genormter Kabelschutz verfügt neben einer hohen mechanischen Belastbarkeit, über eine sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit, angepasst an die extremen Anforderungen im Bahnmarkt. Somit ist sie geschützt gegen das Hochwirbeln von Schottersteinen aus dem Gleisbett, auch bezeichnet als Schotterflug. Dieser entsteht bei der, durch die hohen Geschwindigkeiten, am Unterboden auftretende Saugwirkung. Ungeschützte Komponenten können beim Anprall der aufgewirbelten Schottersteine beschädigt werden, was zu Ausfällen dieser führen kann.
Hohe Haltbarkeit garantiert
Die robusten Gehäuse der Baureihe Han® HPR von HARTING verfügen über alle Eigenschaften, die für den Einsatz in dieser rauen Umgebung erforderlich sind. In Verbindung mit der modularen Steckverbinderserie Han-Modular® kann für jede Anwendung die passende, individuelle Lösung gefunden werden. Für die Übertragung hoher Ströme sind Han® HC Kontakte (HighCurrent) bestens geeignet. Durch den Einsatz von optimal aufeinander abgestimmten Komponenten wird eine hohe Haltbarkeit der Verkabelungslösung garantiert, was wiederum den Aufwand für Wartungskosten und Wartungszeit minimiert. Bei Instandhaltungsarbeiten kann die Verbindung mit einer Kabelkonfektion schnell und einfach getrennt und wiederhergestellt werden.
Individuelle Simulationen und Tests
Ausgehend von den Kundenanforderungen entwickelt HARTING sowohl maßgeschneiderte als auch Standardlösungen, die zur Modularität beitragen. Dies erhöht die Austauschbarkeit, senkt die Produktionskosten und beschleunigt die Entwicklung. Produktionsspezialisten planen die mechanische und elektrische Konstruktion sowie das Design der Gesamtanlage. In unserem hauseigenen akkreditierten HARTING Testlabor (zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17025: 2018) führen wir individuelle Simulationen und Tests mit internen Messungen durch, um die geforderte Performance der Datenkabel zu verifizieren. Somit sind unsere Systeme zu 100% elektrisch und mechanisch geprüft und im Plug & Play-Modus sofort einsetzbar. Gemäß der EN45545-2 (HL1 – HL3) erfüllen die Drehgestell-Verkabelungen die Brandschutzanforderungen für Schienenfahrzeuge.
Globale Kompetenz
Die globalen Kompetenzzentren von HARTING ermöglichen es uns, maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln und diese in der Nähe ihres Einsatzortes zu produzieren, indem wir die Vorteile unserer lokalen und regionalen zertifizierten Fertigungszentren nutzen. Wir erfüllen hierbei sämtliche Anforderungen, wie sie der Bahnmarkt benötigt.
Andre Kelle
Position: Produkt- und Anwendungsmanager, Deutschland
- Firma: HARTING Technologiegruppe