Produktübersicht
HARTING Automotive entwickelt und produziert Ladeequipment für Elektro- und Plug-In-Hybridfahrzeuge. Unsere Produkte verfügen über Zulassungen und Zertifikate für alle spezifischen Märkte und gesetzlichen Anforderungen weltweit.
Lösungen für alle relevanten Märkte
HARTING Automotive bietet Ladekabel für alle Standards weltweit an, für Ladeströme von Wechselstrom über Drehstrom bis Gleichstrom, von 230 bis 1.000 Volt. Dazu zählen unter anderem Mode-2-Ladekabel mit integrierter Temperaturüberwachung mit DC-Fehlerstromerkennung und Mode-3-Ladekabel in unterschiedlichen Ausführungen.
Breites Angebot an Produkttypen
Die Ladekabel von HARTING Automotive gibt es in verschiedenen Ausführungen für alle weltweit genormten AC-Ladeschnittstellen sowie für das High-Power-DC-Laden mit CCS Combo. Sie passen damit zu den weltweit drei unterschiedlichen Stecksystem-Versionen. Spezielle Varianten können als austauschbare Kabelsätze für die Verwendung mit kabelintegrierten Ladegeräten (IC-CPD) verwendet werden.
Unabhängig von der Marke, Farbe und Haptik können wir unsere Ladestecker und Ladekabel optional in einem kundenspezifischen Design realisieren.
Ladekabel für Wallboxen und Mode2
Mit Typ-2-Fahrzeugladestecker für den Anschluss an Mode-2-Ladekabeln oder Wallboxen.
Zulassung:
VDE / CE
Mit Typ-1 Fahrzeugladestecker für den Anschluss an Mode-2 Ladekabeln oder Wallboxen.
Zulassungen:
UL / CE
JET | PSE / CE
Mit Typ-GB/T-Fahrzeugladestecker für den Anschluss an Mode-2-Ladekabeln oder Wallboxen.
Zulassung:
CQC
Mode 3 Ladekabel
Mode 3 Ladekabel für öffentliche Ladestationen.
Ausführungen mit Typ-2-Steckern
Ausführung mit Typ GB/T-Steckern
Kundenspezifische Ausführung, z. B. Typ-2 auf Typ-1
Fahrzeug-Ladekabel CCS
CCS Gen2 Typ-2 Ladekabel für den Anschluss an Schnellladestationen.
Bis zu 350 A je nach Querschnitt / 1.000 V
Auswechselbare Gegenfläche
Hohe Schutzart --> IP69 (Gehäuse)
Ladedose Typ-2
AC-Ladesteckdose zum Aufladen von Elektrofahrzeugen
Installation in einer AC-Ladestation oder Wallbox.
Zum Laden von Elektrofahrzeugen mit Wechselstrom für den europäischen Markt.
Nur zusammen mit den Ladekabeln mit Typ-2-Ladesteckern gemäß IEC 61851-1 und IEC 62196-2 zu verwenden.
Anschlussstelle Stecker und Flansch
Für IC-CPD und Wallboxen.
In mobilen Ladegeräten verwendbar
Weltweit einsetzbar
Berührungsschutz gemäß UL/VDE-Anforderungen
Kundenspezifische Ausführung
E-Mobilität Zubehör
E-Mobilität Zubehör
Steckerhalter für Typ-2-Ladekabel
Individualisierung durch Gel-Etikett
Frontmontage
Einfache Einhandbedienung