Anschlusstechnik
Die gebräuchlichsten Anschlusstechniken können in Han® Steckverbinder eingebaut werden. Es sind spezielle Einsätze und Kontakte erhältlich, die auf die jeweilige Technik des Kabelanschlusses abgestimmt sind. Die Wahl der richtigen Anschlusstechnik hängt hauptsächlich von der Art des Kabels, dem Kabelquerschnitt sowie der Anzahl und Art der Kontakte ab. Darüber hinaus bieten alle Anschlussarten unterschiedliche Vorteile für verschiedene Herstellungsbedingungen.
Erleben Sie alle Terminierungstechnologien in unserem Web-Seminar "Terminierungstechnologien und Tools"
Crimpanschluss
Ideal für die Vorkonfektionierung von Steckverbindern in großen Stückzahlen aufgrund der Eignung für eine schnelle Verdrahtung
Mit den entsprechenden Crimpwerkzeugen kann eine gleichbleibende Crimpqualität mit hervorragenden Korrosionsschutzeigenschaften erreicht werden, die fast mit dem Kaltschweißen vergleichbar ist
Durch die hohe Kontaktdichte wird nur sehr wenig Platz benötigt
Anleitung zum Video
Schraubanschluss
Einfach und intuitiv zu bedienen
Kann vor Ort ohne Spezialwerkzeug installiert werden
Schraubanschluss mit Drahtschutz, auch für Litzen zu verwenden
Anleitung zum Video
Han-Quick Lock®
Kombiniert die Zuverlässigkeit und einfache Handhabung der Federanschlusstechnik mit dem geringen Platzbedarf von Crimpkontakten
Kann vor Ort ohne Spezialwerkzeug installiert werden
Litzendrähte können schnell konfektioniert werden
Anleitung zum Video
Axialer Schraubanschluss
Kombiniert die einfache Handhabung der Schraubanschlusstechnik mit dem geringen Platzbedarf von Crimpkontakten
Kann vor Ort ohne Spezialwerkzeug installiert werden
Geeignet für feindrähtige Litzen mit großem Querschnitt
Anleitung zum Video
Käfigzugfederanschluss
Einfache und bequeme Handhabung ohne Spezialwerkzeug
Für Voll- und Litzendrähte von 0,14 bis 2,5 mm²; höhere Klemmkräfte bei zunehmenden Leiterquerschnitten
Hervorragende Funktionssicherheit: Der Drahtanschluss ist resistent gegen Vibration/Schock und hat einen gleichbleibend niedrigen Spannungsabfall
Anleitung zum Video
Han® ES Presse
Werkzeuglose Schnellanschlusstechnik
Integrierte Steckbrücken
Verkürzung der Installationszeit um bis zu 50
Anleitung zum Video
IDC-Anschlusstechnik
Schnell und einfach zu verbinden, ohne Löten, Schrauben oder Abisolieren (LSA-Technologie)
Geeignet für Massivdrähte, insbesondere solche mit kleinem Querschnitt