Han® 1A
Компактные промышленные соединители для железнодорожного подвижного состава
Благодаря универсальности модульных вставок соединитель Han® 1A можно применять в широком диапазоне областей (IP20/IP65), таких как системы дверей, освещение, головного света и многие другие.
Чтобы сэкономить энергию и оптимально использовать доступное установочное пространство, проектировщики железнодорожного подвижного состава ищут миниатюрные решения. Электрические интерфейсы также вносят свой вклад в эти разработки, становясь все меньше и эффективнее.
HARTING представляет Han® 1A – новый небольшой, но при этом мощный интерфейс, габариты которого значительно меньше габаритов самого компактного прямоугольного промышленного соединителя Han® 3A.
Новый младший член семьи Han® имеет модульную конструкцию и оснащается черными пластиковыми кабельными и блочными кожухами с различными цветовыми маркировками. Разработчики этого продукта учли потребность заказчиков в малых складских запасах: число модулей или компонентов было сокращено до минимума.
По последним железнодорожным стандартам
Железнодорожные стандарты требуют передачи данных, которая не искажается даже в среде с высокой нагрузкой. Относительно соединителей это значит, что передача данных и сигналов должна быть эффективно защищена от электромагнитных помех. Han® 1A особенно подходит для таких областей применения, так как он оснащен изоляторами с двойной камерой для вставки экранирующей пластины рядом с контактами Han® D и защитным заземлением. Максимальный уровень электроэнергии и сигналов, которые можно передавать под экранированием, составляет 10 А/400 В.
Также доступны адаптеры и контактные вставки для M12 с D-образным и X-образным расположением кодирующих элементов. Они обеспечивают защищенную от помех передачу данных в железнодорожном подвижном составе. Первое решение гарантирует неискаженную передачу данных согласно категории 5, второе – согласно категории 6A.
Благодаря модульности и множеству различных применений Han® 1A подходит для всех областей, в которых требуется электроснабжение малых приводов, датчиков и устройств. В области железнодорожного подвижного состава это подразумевает снабжение электроэнергией приводов дверей и систем входа, освещения, фар, динамиков, экранов, информационных панелей, сигнальных и аварийных огней, кнопок, дворников или генераторов сигналов.
Ваши преимущества:
- Занимает на 30 % меньше места по сравнению с Han® 3A: компактный соединитель для транспортного сектора
- Гибкость в применении: передача данных, сигналов и электроэнергии по двенадцати контактам
- Высокая универсальность: модульная система вставок и дополнительных принадлежностей для применения в помещениях и под открытым небом (IP20/IP65)
- Меньшее время на установку: быстрое соединение с помощью технологии Snap-In – винты не требуются
- Минимальные складские запасы: четко структурированная система соединителей, основанная на нескольких базовых компонентах
- Сокращение расходов: доступные установочные соединители