Веб-семинар по запросу
Компактные универсальные соединители для широкого спектра применения
ВЕБ-СЕМИНАР ПО ЗАПРОСУ
Посмотрите этот веб-семинар: Вы можете смотреть видеоролик прямо сейчас или позже с помощью персональной учетной записи myHARTING.
Серия соединителей Han® 1A подходит для различных сфер применения: как для машиностроения и робототехники, логистики и железнодорожного транспорта, так и для других целей применения, в которых необходимы компактные, очень адаптивные и экономически эффективные решения для соединений. На этом веб-семинаре мы продемонстрируем вам все преимущества нового соединителя Han® 1A - обладателя премии iF DESIGN AWARD 2020.
Вы узнаете:
- о всех преимуществах модульной системы на практике
- о экономических преимуществах и уменьшении складских запасов благодаря четко структурированной системе соединителей, основанной на нескольких базовых компонентах
- о сокращении времени при монтаже с помощью технологии фиксации защелкой (винты или инструменты не требуются)
Подробная информация о веб-семинаре
- Язык: русский
- Продолжительность: 37 минут + вопросы и ответы
Эксперты