Ürün & Çözümler
RJ45 konnektör - HARTING RJ Industrial® Ethernet veri arayüzleri
Zorlu görevler için RJ45 konnektör: HARTING RJ Industrial®, bina otomasyonu ve endüstri için eksiksiz, mükemmel uyumlu bir Ethernet kablaj sistemidir.
RJ45 konnektör, kanıtlanmış Han® 3 A fiş/soket gövdelerinde, ister IP20 ister IP65/67 olarak, PCB'den bağlantı paneline kadar zorlu görevler için kullanılabilir. HARTING RJ Industrial®, bina otomasyonu ve endüstri için eksiksiz, mükemmel uyumlu bir Ethernet kablaj sistemidir. Bu çözüm, tüm uygulamalarda eşit düzeyde başarıyla kullanılabilir.
HARTING RJ Industrial® ürün serisinin merkezinde, iş sahasında özel aletler olmadan bağlanabilen RJ45 konnektör bulunur. Bu ürün grubu artık tek başına, cihaz entegrasyonu için PCB soketlerinden endüstriyel veri soketlerine kadar tüm Ethernet iletişim teknolojisini ürünlerini kapsamaktadır. Bir diğer önemli nokta ise, veri iletimini ve güç kaynağını RJ45 konnektör ve kablolarında birleştirerek alan ve maliyet tasarrufunu ve de kablaj alanını %50 azaltan hibrit arayüzlerdir.
RJ45 konnektörleri serisini genel bakış
- Dönüştürücülü ve dönüştürücüsüz, 10/100Mbit/sn ile 10Gbit/sn aralığında RJ45 PCB soketler
- Ağlarda veri iletimi için iş sahasında kolay ve hızlı bağlanabilen RJ45 fişler ve soketler
- Bağlantı panelleri, DIN bara çıkışlar ve IP65/67 çıkışlar
- Geniş ara bağlantı kablosu yelpazesi
- Kablo konnektörleri, koruyucu kapaklar ve aletler gibi uyumlu aksesuarlar
RJ45 fiş HARTING RJ Industrial – Özellikler
- Özel hiçbir alet olmadan iş sahasında hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebilir
- 2 telli Endüstriyel Ethernet için koordineli ürünler: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP ve uygulamadan bağımsız 4 telli kablaj gibi
- Endüstri ile uyumlu ve sağlam bağlantı teknolojisi
- Demiryolu standartları ile uyumlu olağanüstü darbe ve titreşim direnci
- Kontrol kabinlerinde ve çetin endüstriyel ortamlarda kullanılabilir
Standartlara uygundur
- Makineler, tesisler ve IT için tutarlı kablaj kullanımı
Karma profil
- Tüm Ethernet tabanlı otomasyon profillerinde kullanılabilir
- Hızlı Ethernet için sağlam 4 telli kablaj
- Gigabit Ethernet ve daha fazlası için 8 telli kablaj: gelecekte çok yönlü kullanım sağlar
Yüksek performans
- PCB'lerden ağ kabinine ulaşan kesintisiz çözüm
- Türe göre 10/100Mbit/sn ile 10GBit/sn arası hızlara uygundur
- Bakımı kolaydır ve ağı uyarlamaya ve genişletmeye uygundur
Çevreden bağımsızdır
- IP20/30, korumalı alan, kontrol kabini
- IP65/67, korumalı alan
- IP65/67, açık alanlar ve özel uygulamalar
Yerinde montaj
- Sert ve esnek iletkenler için IDC sonlandırma teknolojisi
- Özel hiçbir alet olmadan iş sahasında kolay montaj