Ürün & Çözümler
M8/M12 Sinyal Sistemi Kablajı
Çetin endüstriyel ortamlarda kablaj çalışması için mükemmel çözüm
M8 / M12 sinyal kablaj çözümlerimiz tüm endüstriyel ortamlarda kullanılabilir. IP koruması, birleştirme güvenliği, sağlamlık, titreşim direnci ve EMC güvenliği kilit faktörlerdir. M12 A kodlu sistem kablolarımız, 3-, 4-, 5-, 8- ve 12- uçlu birleştirme yüzeyleri ile, IP65/67 ortamlarında sinyal aktarımına uygun çözümler sunuyor. Minyatürleştirilmiş uygulamalarda, M8 A kodlu sistem kabloları, 3-, 4-, ve 8- uçlu birleştirme yüzeyleri ile alan kazandıran bir alternatif teşkil etmektedir. Sinyal kablaj çözümlerimiz tüm endüstriyel ortamlar için test edilmiş ve onaylanmıştır.
M8 A kodlu sistem kabloları
Minyatürleştirilmiş uygulamalar için idealdir
Üzeri kalıplanmış M8 sistem kabloları, endüstriyel kablaj için mükemmeldir. M8 A kodlu birleştirme yüzeyi, geleneksel bir M12 A kodlu birleştirme yüzeyine kıyasla %30 daha az alana ihtiyaç duyduğu için özellikle minyatürleştirilmiş uygulamalara son derece uygundur. Sistem kabloları blendajsız ve blendajlı olarak sunulmaktadır.
- IP 65/67 ortamları için minyatürleştirilmiş ve sağlam tasarım
- M12 birleştirme yüzeyinden %30 daha küçük
- 3-, 4- ve 8- uçlu birleştirme yüzeyleri
- düz ve açılı türler
- blendajsız ve blendajlı modeller
- farklı kılıf malzemeleri mevcuttur: PVC, PUR, vb.
M12 A kodlu sistem kabloları
Sinyal iletimi için ideal
Üzeri kalıplanmış M12 sistem kabloları, endüstriyel kablaj için mükemmeldir. M12 A kodlu sistem kablolarının 3- ila 12- uçlu türleri mevcuttur. Tüm sistem kabloları blendajsız ve blendajlı olarak sunulmaktadır.
- IP 65/67 ortamları için sağlam tasarım
- 3-, 4-, 8- ve 12- uçlu birleştirme yüzeyleri
- düz ve açılı türler
- blendajsız ve blendajlı modeller
- farklı kılıf malzemeleri mevcuttur: PVC, PUR, vb.