Ürün & Çözümler
Ethernet ve USB har-port Servis Arayüzleri
On parmağında on marifet
har-port ile HARTING, kullanıcıya Ethernet, USB, video ve ses sinyallerine yönelik tüm servis arayüzlerini sunmaktadır.
Kontrolörler ve endüstriyel bilgisayarlar dışarıdan basit ve görsel olarak çekici bir şekilde erişilebilir hale getirilir, bu da kontrol kabini yapımında, operatör terminallerinde, trenlerde veya tıbbi cihazlarda kullanılacak servis arayüzünü önceden belirler. Uygulama olasılıkları neredeyse sonsuzdur.
har-port, kompakt ve zarif tasarımı sayesinde, aynı zamanda konferans masaları veya birinci sınıf iş istasyonları için de ideal bir iletişim arayüzüdür. Montaj, standart bir yuvarlak 22,5 mm panel kesiğine sahip tek bir merkezi sabitleme somunu gerektirir ve bu, tüm endüstriyel kontrol switch'leri için de kullanılır. Gümüş, siyah, beyaz ve paslanmaz çelik renk seçenekleri mevcuttur. har-port ürün grubunda 1/10 Gigabit Ethernet, USB 2.0 ve 3.0 ile ayrıca video ve ses sinyalleri için de servis arayüzleri bulunmaktadır.
Ethernet için, RJ45 kaplinli veya hazır monteli bağlantı kablolarına sahip versiyonlar, 0,15 m ile 10 m arasındaki uzunluklarda mevcuttur.
RJ45 soketli versiyonda kullanıcı, Ethernet'i Kat.1 / 10 Gigabit'e kadar besleyebilir. Bir uygulama yapılacağı zaman sadece 22,5 mm'lik standart bir delik gereklidir. Servis arayüzü basit bir şekilde bir kilitli somun ile arkaya vidalanır ve sıkıca sabitlenir.
har-port ürün grubu, 1/10 Gigabit Ethernet ve ayrıca USB 2.0 ve 3.0 Tip A'ya yönelik servis arayüzlerinden oluşur. Arayüzü yetkisiz kullanıma karşı koruyan koruma kapakları ve sızdırmazlık kapakları gibi uygulamaya yönelik aksesuarlar ve daha sonra monte edilebilen etiket tutucular yeni HARTING ürün serisini tamamlamaktadır.
Kullanışlı aksesuarlar
Koruyucu Kapaklar
Güvenlik Kapağı - Metal
Etiketleme Alanı
Kör Kapak
Somun Montaj Aleti
Müşteriler sık sık har-port merkezi somunu için gerekli olan sıkma torkunu soruyorlar. Bu sıkma torku
1,2 Nm ile 1,5 Nm arasında verilmektedir. Bu alet ile müşteri, somunu elle kolayca
sıkabilir. Önerilen tork seviyesine ulaşıldığında kullanıcı bunu hisseder ve ayrıca bir uyarı sesi duyulur.
har-port ürün grubunun temel avantajları:
- Yuvarlak bir panel kesiği ve sadece bir adet merkezi tespit somunu M22 ile çok kolay montaj
- Panel kesiği ve tasarım; SIEMENS, EATON, Schneider ve diğer şirketler tarafından üretilen tüm tipik endüstriyel kontrol veya acil durum durdurma şalterlerine ve kontrol lambalarına (IEC 60945-5 uyarınca) uyar.
- Oldukça hoş ve pratik tasarım
- Koruma kapağı, etiketleme sistemi ve kör kapak gibi geniş aksesuar yelpazesi