Rozwiązania w dziedzinie okablowania
Rozwiązania zindywidualizowane w zakresie okablowania wózków dla sektora kolejowego
Idealnie dopasowana technika połączeń dostosowana do ekstremalnych wymagań
Sektor kolejowy stawia wysokie wymagania w zakresie techniki łączeniowej i okablowania, szczególnie w zastosowaniach wózkowych. Dlatego też HARTING oferuje bogate kompetencje w zakresie rozwoju okablowania czujników, danych, sygnałów i zasilania. Ciągły ruch elementów, ciągłe wibracje, jak również zagrożenia wynikające z uderzeń skał i zmiennych warunków pogodowych stawiają bardzo wysokie wymagania co do jakości i niezawodności stosowanych materiałów.
Dopasowane do ekstremalnych wymagań
HARTING opracowuje i produkuje rozwiązania w dziedzinie okablowania do wózków i podwozi. Służą one do przesyłu danych, sygnałów i zasilania w pociągach. Ta wszechstronna, standardowa ochrona przewodów charakteryzuje się nie tylko wysoką obciążalnością mechaniczną, ale również doskonałą odpornością na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, dzięki czemu jest dobrze dostosowana do ekstremalnych wymagań rynku kolejowego. W ten sposób zapewnia się ochronę przed podsypką tłuczniową (żwirem) unoszącą się z torowiska, czyli przed tzw. lotem podsypki. Jest on spowodowany efektem ssania na podłożu wynikającym z wysokich prędkości obrotowych. W przypadku uderzenia przez takie kamienie podsypkowe, niezabezpieczone elementy mogą zostać uszkodzone, co może doprowadzić do ich awarii.
Gwarancja wyjątkowej trwałości
Wytrzymałe obudowy serii Han® HPR firmy HARTING posiadają wszystkie właściwości potrzebne do przetrwania w tym trudnym środowisku. Ich wykorzystanie w połączeniu z modułową serią złączy Han-Modular® można przynieść odpowiednie, indywidualne rozwiązanie dla każdego zastosowania. Kontakty Han® HC (HighCurrent) są bardzo dobrze przystosowane do przesyłania prądu o wysokim natężeniu. Zastosowanie idealnie dopasowanych komponentów zapewnia długą trwałość okablowania, co z kolei minimalizuje koszty utrzymania i przyspiesza konserwację. W czasie prac konserwacyjnych połączenie można szybko i łatwo rozłączyć i przywrócić za pomocą wiązki kablowej.
Specjalne symulacje i testy
W oparciu o wymagania klientów firma HARTING opracowuje zarówno zindywidualizowane jak i standardowe rozwiązania, które przyczyniają się do modułowości. Zwiększa to wymienialność, obniża koszty produkcji i przyspiesza rozwój. Specjaliści ds. produkcji planują konstrukcję mechaniczną i elektryczną, a także projekt całego systemu. W naszym wewnętrznym akredytowanym laboratorium testowym HARTING (certyfikowanym zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025: 2018) przeprowadzamy indywidualne symulacje i testy z wykorzystaniem pomiarów wewnętrznych w celu weryfikacji wymaganej wydajności przewodów do transmisji danych. Oznacza to, że nasze systemy są w 100% przetestowane pod względem elektrycznym i mechanicznym, dzięki czemu mogą być natychmiast używane w trybie Plug-and-Play. Zgodnie z normą EN 45545-2 (HL1 - HL3), okablowanie wózków spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej dla pojazdów szynowych.
Globalna specjalizacja
Globalne centra kompetencyjne firmy HARTING umożliwiają nam opracowywanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb naszych klientów oraz ich produkcję w pobliżu miejsca użytkowania dzięki wykorzystaniu naszych lokalnych i regionalnych certyfikowanych centrów produkcyjnych. Spełniamy wszystkie wymagania rynku kolejowego.