KORMARINE 2023 – Bexco, 대한민국 부산

조선 산업 HARTING 솔루션

HARTING @ KORMARINE 2023

조선 산업분야 인터페이스의 요구사항은 매우 다양합니다. 중요한 환경 요소로는 진동, 염분 전자파 적합성(EMC) 등이 있습니다. HARTING 이러한 요구사항을 충족하는 최적의 산업용 커넥터를 제공합니다. 이는 견고한 소형 설계로 안전하고 손쉬운 설치를 보장합니다.

HARTING은 전시회에서 “조선 산업을 위한 HARTING” 솔루션을 소개할 예정입니다. 귀사의 비즈니스 데이터, 신호, 전원 지원을 위한 강력한 커넥티비티를 고객 여러분께 시연해드릴 것입니다.

당사 부스를 방문하여, 비즈니스 니즈에 부합하는 맞춤형 솔루션 제작 방법에 대해 알아보십시오.


조선 분야를 위한 신뢰성 있는 연결장치

Touchpoint Image - Ship

개방형 데크

오픈 데크 중요 환경 요건:
a) 온도
b) 물
c) 염분

조타실

조타실 중요 환경 요구 사항:
a) 전자 환경
b) 자기 나침반
c) 민감한 데이터

엔진 룸

엔진룸 중요 환경 요구 사항:
a) 진동
b) 온도
c) 오일

선실

기내 중요 환경 요구 사항:
a) 빠름
b) 단순함
c) 저연기/내화성


제품 하이라이트

조선 산업을 위한 HARTING

HARTING 테크놀로지 그룹은 전기, 전자 및 광학 연결, 전송 및 네트워킹뿐 아니라 제조, 메카트로닉스 및 소프트웨어 제작 분야 숙련된 기술을 보유하고 있습니다. HARTING 그룹은 이를 활용하여 에너지 및 데이터 전송에 적합한 커넥터와 같은 제품 및 맞춤형 솔루션들을 개발합니다. HARTING은 통신 네트워크 인프라에 적합한, 광범위한 맞춤형 제품들을 제공하고 있습니다.

브로셔 보기

Han® HPR 24 EasyCon

  • 높은 EMC 요건 충족을 위한 후드/하우징
  • 분리형 후드 및 표면 실장 하우징으로 인한 손쉬운 조립
  • 분리형 조립 패널로 인한 다수의 조립 가능성
  • 후드 및 표면 실장 하우징에서 PE 단말 외부 결선 가능
  • 운송 부문을 위한 이상적 모터/드라이브 커넥터
  • 차폐 케이블 스크리닝 브레이드 (screening braid) 에 의한 시각적으로 확인가능한 안전한 연결방법
더 알아보기

Han-Eco® B Outdoor

  • Han-Modular® 포트폴리오의 표준 인서트 및 모듈에 적합
  • Han®B 시리즈의 모든 금속 후드 및 하우징과 결합 호환가능
  • 대량 장착 하우징의 후면 조립을 위해 더 큰 패널 절단도 가능
     
더 알아보기

M12 PushPull

PushPull 잠금장치로 자동화 부문 원형 커넥터의 연결이 간소화되어 조립시간이 80% 절약됩니다. IEC 표준규격 61076-2-010에 단일한 시장 표준제품을 위한 모든 M12 PushPull 연동장치가 정의되어 있습니다.

더 알아보기

Han-INOX®

  • 화학물질 및 다른 공격적 영향요인에 대해 특히 내성 있음
  • 전체 고품질 스테인리스 스틸로 제작
  • 부식에 대한 저항성이 뛰어남
  • IP67 보호 등급
     
더 알아보기

케이블 하네스(Cable harnessing)

케이블 하네스의 효율적 사전 조립은 시간과 비용 절약을 가능하게 합니다.

더 알아보기

Han® M

  • 뛰어난 내부식성의 금속 후드 및 하우징
  • 고품질 스테인리스 스틸로 제작된 잠금 레버
  • IP65 / IP66 / IP67
더 알아보기

Han-Com®

  • 신호와 전원이 하나의 절연체에 결합
  • 최대 690 V / 100 A 전원 범위
  • 최대 400 V / 16 A 제어 범위
  • 다양한 단말결선 기술에 사용 가능
  • Han® C, Han D®, Han E® 및 FO 접점에 사용
     
더 알아보기

har-port

HARTING 은  har-port 를 적용함으로써 사용자에게 이더넷, USB, 비디오 및 오디오 신호에 적합한 모든 서비스 인터페이스를 제공합니다.

더 알아보기

Han-Modular® 도킹 프레임

  • 서랍 시스템을 위한 블라인드 체결 커넥터 시스템
  • 선도적 센터링 시스템 채택으로 +/- 2 mm의 허용 오차 보상
  • 매우 뛰어난 기계적 견고성
  • HMC 컴포넌트와 호환 가능하며, 10,000회 체결 주기 지원
     
더 알아보기

har-speed M12

  • HARAX®  연결 테크놀로지
  • 압착 단말결선
  • 나사 단말결선
더 알아보기

ix Industrial®

작고 상당히 견고하다 - HARTING ix Industrial® 는 향후 Industry 4.0 및 IoT로 발생할 새로운 도전과제에 대한 우리의 해법입니다. 

더 알아보기

mini PushPull ix

사용이 손쉽고, 보호 기능이 뛰어나고 상당히 콤팩트하다 – HARTING 테크놀로지 그룹은 검증된 PushPull 커넥터 시리즈를 확장해 나가고 있습니다. 신형 Mini PushPull 제품은 방수 방진 기능이 뛰어난 버전의 ix Industrial® 기가비트 이더넷 인터페이스입니다.

더 알아보기

RJ45 Industrial

모든 이더넷 네트워크 설치자에 바라는 사항 중 가장 중요한 것은 네트워크 인프라의 손쉽고 빠른 조립입니다. 산업용 네트워크를 위한 기존의 RJ 45 솔루션에서 케이블 준비 및 연결에 소요되는 시간을 각각 50% 절약할 수 있습니다. 당사의 새로운 RJ Industrial® Multifeature를 사용하면 내장 커팅 도구가 장착된 절대적으로 견고하고 신뢰성 있는 커넥터를 얻을 수 있습니다. 이 경우, 약  25% 의 조립 시간이 절약됩니다.

더 알아보기

Ha-VIS eCon 3000

또한, 슬림한 스위치 설계 덕분에 매우 높은 패킹 밀도로 캐리어 레일에 장착할 수 있습니다.

더 알아보기

Han® ES Press

해당 인서트는 현재 공구 없이 가능한 신속한 단말결선 기술을 제공합니다. 게다가, 사용자는 커넥터에서 직접 플러그인 점퍼를 장착하여 빠르고 손쉽게 접점을 연결할 수 있습니다.

더 알아보기

Han-Modular®

모듈형 커넥터 시리즈 - 전원, 신호, 데이터 및 공압을 하나의 독특한 인터페이스로 통합합니다.

더 알아보기

Ha-VIS eCon 2000

상당히 납작한 설계 덕분에, 해당 스위치는 전면 케이블 연결 공간이 제한된 곳에서도 설치할 수 있습니다.

더 알아보기

Han® EMC

  • 도체 표면 사용으로 지속적 차폐연결
  • 높은 차폐 효율성을 갖춘 금속 후드/하우징
  • 민감한 인터페이스는 전기적, 자기적 또는 전자기장으로부터 보호됨
     
더 알아보기

Han® S

현대적인 에너지 저장 시스템의 이점을 활용하면, 태양 또는 바람에 의한 지속가능한 재생 에너지가 저장될 수 있습니다. 이를 통해, 생성된 에너지를 수요에 따른 지연 방식으로 사용할 수 있습니다.

더 알아보기

Han® ESS

  • 다목적 사용
  • 다중 단말결선 기술 사용 가능
  • 500 V / 16 A
     
더 알아보기

Han® HC Modular

  • 4000 V / 650 A
  • 최대 10개 접점
  • 다중 단말결선 기술 사용 가능
  • Han® HPR 시리즈의 특별 후두/하우징 사용
     
더 알아보기

Han-Power® S

  • IEC 60228 클래스 5, 접점에 따른 연선용 IDC 절연 변위 종단, 접점: 6,
  • 도체 단면적: 2.5 ... 4 mm²
  • 재질(후드/하우징): 폴리카보네이트(PC)
  • RAL 9005 (제트 블랙),
  • 보호 등급: IP65
더 알아보기

Han-Power® T

  • 벌크헤드 장착
  • 연락처: 3
  • 재질(후드/하우징)
  • 폴리아미드 (PA)
  • RAL 9005(제트 블랙)
더 알아보기

Han-Modular® ECO

  • 슬림한 구조 크기
  • IP65
더 알아보기

Han® 1A

Han® 1A는 인더스트리 4.0의 모든 라이프 라인(데이터, 전력, 신호)에서 전송을 위한 컴팩트하고 견고하며 범용적으로 배치 가능한 직사각형 커넥터 시스템을 제공합니다. 사용자는 적은 재고로 중소형 드라이브 등에 필요한 모든 인터페이스를 생산할 수 있습니다.

더 알아보기

Han® Q

  • 다양한 응용 가능성
  • 고밀도 접점
  • 빠르고 안정적인 처리
  • 다양한 터미네이션 기술 사용 가능
더 알아보기