Han® ORV3

개방형 컴퓨팅 프로젝트 (OCP) - ORV3 랙 시스템을 위한 전원 커넥터

Han® ORV3는 표준화 요청과 최대한의 유연성 확보 사이에 균형을 이루고 있습니다.

디지털 인프라에 대한 세계적 수요는 빠르게 증가하고 있습니다. 기업과 소비자를 통해, 원격 컴퓨팅, 앱 및 사물 인터넷(IoT)에 대한 의존도가 놀라운 속도로 증가되었습니다. 그 결과 사회는 모든 산업에서 일상적인 운영의 중추를 이루는 데이터 센터를 필요로 하는 작업에 훨씬 더 의존하게 되었습니다. 따라서 데이터 센터 용 IT 인프라를 즉시 사용할 수 있고 시스템 장애를 신속하게 복구하는 것이 중요합니다.

개방형 컴퓨팅 프로젝트(OCP, Open Compute Project )

OCP(Open Compute Project)는 IT 인프라를 위한 하드웨어 기술 재설계에 초점을 맞추고 있습니다. 이 실무 그룹의 목표는 데이터 센터를 보다 효율적이고 유연할 뿐 아니라, 신속한 확장이 가능하게 만드는 것입니다.

이 경우, 혁신을 극대화하고 기술 컴포넌트의 복잡성을 줄이기 위해 아이디어, 사양 및 기타 지적 재산의 개방적인 교환이 토대가 됩니다.

OCP 재단은 OCP 커뮤니티를 육성, 서비스 및 전파하여 시장을 충족하고 미래를 형성할 수 있는 새로운 개방형 솔루션을 개발할 책임이 있습니다.

OCP는 오픈랙(Open Rack)이라고 하는 권장 데이터 센터 설계를 무료로 제공합니다. 세 번째 버전의 오픈 랙(ORV3)은 2023년 초에 전 세계에 설치되기 시작했습니다.

ORV3 파워 셸프

데이터 센터에서 파워 셸프는 IT 장비에 전력을 공급합니다. OCP 이니셔티브 내부의 랙 & 파워 프로젝트 그룹은 랙을 표준화하여, 데이터 센터 인프라에 쉽게 통합되게 하는 데 중점을 두고 있습니다. 한 가지 중요한 단계는 "파워 셸프" 입력 커넥터에 대한 공통 사양입니다. HARTING은 표준화 프로세스의 주요 작성자이자 초기 커넥터 파트너로서 "ORV3 OCP 입력 전원 커넥터"의 사양에 많은 시간과 전문 지식을 쏟았습니다.

높은 가용성 '평균 고장 간격'(MTBF)과 시스템 고장 후의 낮은 평균 복구 시간, '평균 복구 시간'(MTR)은 데이터 센터에 필수적입니다. 복잡성 감소 및 표준화를 통해 이러한 목표를 달성할 수 있습니다.

총 소유 비용(TCO, total costs of ownership)을 줄이세요

HARTING은 Han® ORV3를 통해, OCP 호환 AC 커넥터를 처음으로 제공하며, 이는 완전한 파워 셸프 v3 랙 어셈블리로도 사용할 수 있습니다. 얕은 랙 시스템을 사용하면 전체 인프라에 대해 보다 콤팩트한 설계가 가능합니다. 결과적으로 데이터 센터는 주어진 설치 공간 내에서 생산성을 크게 높일 수 있습니다. 따라서 HARTING의 솔루션은 데이터 센터의 구축 및 확장에 있어 효율성을 최적화한다는 개방형 컴퓨팅 프로젝트(OCP)의 목표를 지원합니다.  

Han® ORV3 전원 커넥터 및 사전 조립 케이블링 솔루션을 사용하여 총 소유비용(TCO)을 줄이십시오

랙 시스템용 Han® ORV3은 표준화 요청과 다양한 전류 및 전압 레벨에 대한 케이블 어셈블리 구성에서 최대한의 유연성 확보라는 목표 사이에서 균형을 이루고 있습니다. Han® ORV3 컴포넌트는 몇 개의 부품 번호로만 구성되므로 복잡하지 않습니다. 따라서 개방형 ORV3 표준 덕분에 고가용성을 실현하고 랙 장치에 장애가 발생할 경우 평균 수리 시간을 단축할 수 있습니다. 이로써 총 소유 비용(TCO)을 꾸준히 줄일 수 있습니다.