Products & Solutions
Dr. Metrix
HARTING의 여주인공인 Dr. Metrix는 시간 절약형 PushPull 인터락을 특징으로 하는 원형 메트릭 커넥터를 나타냅니다.
Dr. Metrix는 PushPull 인터락(interlock) 메커니즘 적용으로, 원형 커넥터의 세계를 위한 HARTING의 새로운 여주인공입니다. 공장 자동화의 전체 제품군을 위한 포괄적인 PushPull 솔루션. 장시간의 조립, 공간 제약 및 불안전한 연결부 등, 자동화 사용자가 직면할 수 있는 전형적인 문제를 제거하는 일체의 통합 솔루션. 이 장치의 임무는 열악한 산업 환경에서 빠르고 안전한 연결을 보장하는 것입니다. 직립 및 오목한 소켓을 위한 M12 푸시풀 커넥터를 사용하여 장치 제조업체의 특별 요구 사항을 충족합니다. 클릭&시작!
산업용 커넥터 제조업체들은 공구 없이 가능한 PushPull 인터락(interlock)으로 크게 일보 전진했습니다. 원형 커넥터 애플리케이션의 경우, 이러한 유형의 인터락은 M12 철도분야 사용에서 이미 알려져 있습니다. HARTING은 오랫동안 인기 있는 M12 Pushpull 솔루션으로 시장에 잘 자리잡았고, 운송 부문의 표준을 정했습니다.
그리고, 필드 레벨의 어두운 면은 강력한 차폐기능과 팀을 이뤄야 더 잘 정복될 수 있기 때문에, 우리의 여주인공인 Dr. Metrix는 단독으로 일에 착수하지 않습니다. 물론, HARTING 및 기타 산업 대표업체들도 협력의 정신으로 공통표준을 적용하여 행동하고 있습니다. 이 표준은 우리의 여주인공을 위한 방패일 뿐 아니라, 우리의 사용자들을 위한 보증이기도 합니다. 독점 솔루션이 아닌 크로스 마켓 표준이야 말로 투자 보안과 크로스 마켓 호환성을 보장하는 것입니다. 오목한 장치 소켓을 위한 M12 PushPull의 개발에는 완전히 새로운 건설적인 접근법이 요구되었습니다.
프로파일:
이름: Dr. Metrix
미션: 산업용 애플리케이션 연결하기
초능력: 모든 표준 원형 커넥터 인터페이스에 PushPull을 연결 가능 - IIoT 구현을 위한 신속하고 안전한 연결 가능.
외양: 강력하고 매력적임. 내부/외부 PushPull 인터페이스가 장착된, 모든 장치의 연결이 가능한 다양한 길이의 암(arm).
구성: IIoT 세계를 여행하는 동안 인터페이스에 적합한 PushPull 구현을 위한 Mobile Hyper-3D 프린터.
움직임(행동): 인터넷을 통해 데이터 플래시로서 전자화(dematerializing) 및 이동 가능.
색상: HARTING 노란색이 배색된 우아한 녹색.
기타: Captain ix 및 Twister와 더불어 좋은 친구이며, ix와 T1 두가지 모두를 위한 PushPull 구현에 도움을 줍니다. Miss M8thy는 위대한 Dr. Metrix를 존경할 뿐 아니라 PushPull로 M8을 구현하고자 하는 목표를 지향합니다.
수량 및 폼 팩터와 같은 특성은 철도 부문의 모든 애플리케이션에 대해 절대적인 견고성보다 더 중요한 역할을 합니다. 이를 위해서는 필요에 따라 우수하고 강력한 동시에, 가능한 한 경제적인 접근 방식이 필요합니다. 역호환성은 사용자에게도 분명한 요구였으며, M12 PushPull 또한 자연스럽게 오목한 인터페이스에 대한 이 요구 조건을 충족시킵니다. 그 결과, 공장 자동화 사용자에게 간단하고 시간 절약형 PushPull 인터록이 있는 포괄적인 M12 커넥터 시스템을 제공하는 IEC 61076-2-010 규격 솔루션이 출시되었습니다.