Products & Solutions
산업용 이더넷 스위치
Ha-VIS eCon 시리즈의 언매니지드 이더넷 스위치 제품군은 이제 RJ45 및 광섬유 케이블 포트를 구비한 신형 모델을 추가로 공급하여, 귀사 이더넷 네트워크의 효율적인 설정 및 확장을 가능하게 합니다.
현대적 생산 시설의 네트워크는 점점 더 복잡해지고 있습니다. Ha-VIS eCon 시리즈의 언매니지드 이더넷 스위치 제품군은 이제 RJ45 및 광섬유 케이블 포트를 구비한 신형 모델을 추가로 공급하여, 귀사 이더넷 네트워크의 효율적인 설정 및 확장을 가능하게 합니다. Ha-VIS eCon 2000 및 3000 제품군을 사용하면 모든 공간 및 애플리케이션 상황에 최적으로 대응할 수 있습니다.
Ha-VIS eCon 2000 제품군 - 플랫 설계
Ha-VIS eCon 2000 제품군의 언매니지드 이더넷 스위치는 최대 16개의 Fast Ethernet 포트를 제공하며 7-포트 Full Gigabit 버전에서도 사용할 수 있습니다. 따라서 경제적인 시간 절약형은 방법으로 네트워크 인프라를 확장하거나 설정할 수 있습니다. 또한, 해당 스위치는 상당히 평평하게 설계되어 전면에 케이블 연결로 공간이 제한된 설비에서도 사용할 수 있습니다. RJ45 및 FOC 포트는 스위치 전면에 위치하여 케이블을 빠르고 간단하게 연결할 수 있습니다. 이 제품은 평평한 설계와 결합되어 상당히 독특합니다.
Ha-VIS eCon 3000 제품군 - 슬림 설계
Ha-VIS eCon 3000 제품군에서 언매니지드 이더넷 스위치는 최대 10개의 Fast Ethernet 포트를 통해 네트워크 인프라를 확장하거나 설정할 수 있는 경제적이고 빠른 옵션을 제공합니다. 데이터 처리량이 높은 애플리케이션을 위해 최대 7개의 포트가 있는 Full Gigabit 스위치를 사용할 수 있습니다. 또한, 스위치가 슬림한 설계로 제작되어, 상당히 높은 패킹 밀도로 캐리어 레일에 스위치를 배치하는 것도 가능합니다. 하우징에 통합된 DIN 레일을 통해 스위치는 현장에서 빠르고 간단하게 설치할 수 있으므로 비용과 시간을 절약할 수 있습니다.
고객의 이점 한눈에 보기
- 200개 이상의 독특한 제품 버전
- 콤팩트한 설계
- 통합형 PoE+ standard
- 확장된 온도 범위
- Full Gigabit Ethernet
- 에너지 효율적