Han® L32 Bで設置スペースを最適利用

L32 Bコネクタを使用すると、16 Bインターフェース2個分のサイズに取って代わって、設置スペを最大40%以上節約できます。これにより電力、信号、データをより少ないインターフェースとコンポーネントで伝送できます。また、インターフェースの組立所要時間もカット。結果として軽量になり、ロボットなど、他の多くのアプリケーションに利益をもたらします。スペースを節約できるだけでなく、電力消費も減り、持続可能な製品設計を支援します。

最高密度のコネクタ

Han® L32 Bハウジングのスペースには、Han E® 32コンタクト用インシュレーター(16A / 500V)または最大8モジュールを格納できるHan-Modular®連結式フレームを搭載できます。その結果、新サイズは、最大スロット数の連結式フレームを格納するスペースを提供し、さらにコネクタの最高モジュール密度も実現します。Han-Modular®モジュールは100種以上あるため、実質的にどんなアプリケーションにも最適なインターフェースを組み立てられます。

Han® L32 Bフォーマットには、さまざまなハウジングが用意されています。スリーブハウジングはストレート型または側面型ケーブル引出口付きで、パネル取付ハウジング、パネル取付ソケットハウジング、または連結型ハウジングと組み合わせられ、Han-Easy Lock®横型ブラケットと金属製サイドブラケットのどちらかを選べます。

最大8つのモジュールを格納できる新しいHan® L32 Bコネクタ

対応ケーブルグランドのサイズはM40、M50、Pg29。ハウジングには、プラグ非挿入時に取付側を保護するキャップが付いています。

L32 Bの最初のアプリケーションの一つは、Han E®インサートをハウジングに搭載した射出成形機の電源用です。自動車産業で、最小限の設置スペースで圧縮空気を送るため、L32 BはHan® Pneumaticモジュールに追加編成されています。57mmのL32 Bハウジングは、その次に小さい24 Bよりちょうど25mm幅広です。新たなタイプが加わったことで、Han® Bのサイズ展開は、6、10、16、24、32、L32、48の7種類になり、さまざまなアプリケーションで設置スペースを最適に利用しやすくなりました。