増加するデータストリームに対応するパワフルなインターフェース
鉄道車両における有線通信量は増加しています。乗客は移動中にWLANを使用します。乗客への情報システムは、路線情報、最寄り駅、天気予報など、益々多くのメッセージを発信しています。さらにこれらのシステムはニュースや広告も流しています。
列車や線路、プラットフォームの監視映像はさらにデータストリームを増加させます。必要な通信を可能にするため、貨車と車両はパワフルなネットワークインフラを必要としています。車両の内側には適切なネットワークケーブルが敷設されています。ジャンパケーブルは、両端に付いているコネクタを介して車両間にデータフローを提供します。コネクタは車両の外壁に差し込まれています。
貴重な鉄道車両のスペース
鉄道車両のスペースは貴重です。ハーティングのデータ、電力、信号伝送用プラグ&プレイ・コネクタは、ごくわずかなスペースしか必要としません。同時にこれらのコネクタは、ケーブルと同様に、頑丈なハウジングで覆い、電波障害(EMC)から保護しなければなりません。
Han® Megabit および Han® Gigabit モジュールは、限られたスペースで最大限のデータ伝送速度を実現する、ハーティング製品群の部品です。こうした部品により、モジュラー式コネクタは360度保護伝送が可能になります。屋外での使用に対応するため、大きなフード/ハウジングで覆い、例えば、空間単位当たり最高のデータおよび電力伝送速度を達成します。
Han® 34 HPRハウジングには、最大12個の Han-Modular® モジュールを取り付けることができます。. HPRとは、High Pressure Railway(高圧鉄道用)シリーズを意味します。これらのフードとハウジングはダイカストアルミニウム製で、鉄道分野のすべての要件を満たします。最高レベルの密閉性(IP 68 / 69K)によって腐食、衝撃、振動から強力に保護し、EN 45545-3の耐火性要件も満たしています。
スマートなマーケティングシステムで新しいビジネスチャンス
高伝送速度のプラグイン・コネクタの使用は、新しいビジネスチャンスを支援します。例えば高伝送速度は、スマートなマーケティングシステム、ビデオ・オン・デマンド式エンターテインメント、リアルタイムな乗客情報を可能にします。同時に、車内のデータ伝送のセキュリティを保ち、強化します。 Han® Gigabitモジュール と、電波障害に最適な保護を提供する Han® HPR、Han® HPRハウジング を組み合わせて使用すると、保護伝送が実現します。
データネットワークの拡張を成功させるベストプラクティス
最新の高性能なイーサネットケーブル敷設は、運行会社にとっても、リースする貨車や車両にとっても、重要なテーマです。ハーティングは、EMC保護付き Han® Gigabitモジュール、ジャンパケーブルのハウジング、Cat. 7Aケーブルアセンブリで、広帯域幅イーサネット・ネットワークをサポートしています。
お客様のコメント:
ハーティングは、鉄道車両用の高耐久性コネクタでトップを争うメーカーです。堅牢で長期にわたって耐久するソリューションに特に力を入れ、例えばコーディングのオプションを使用するなど、簡単かつ安全な処理を実現しています。最後に、各ケーブルソリューションは全体的コンセプトの一部でなければなりません。つまり、データコネクタは鉄道車両全体のデータインフラの一部として検討する必要があります。
こうしたコンセプトがあって、ディスプレイ、監視カメラ(例えばM12丸型コネクタを取付)、センサーといった電子機器システムをスムーズに統合することができるのです。
メリット一覧:
- 増加するデータストリームに対応するパワフルなインターフェース
- 堅牢で長期にわたって耐久するソリューション
- 高解像度マルチメディアの効率的伝送
- オプションでシールドデータ伝送(電磁放射)