Quick Access 産業用コネクタHan® アンマネージド・イーサネットスイッチ 基板コネクタ インターフェースコネクタ ケーブルアセンブリおよび分配箱 分散型電源システム 工具 ハーティングの革新技術 産業用コネクタHan® すばやく簡単な処理、堅牢性、用途の柔軟性、長寿命、そして工具不要の理想的な組み立てを実現。Han®はコネクタに対する貴社の期待を裏切りません。さらに期待を上回ります。 詳しく見る アンマネージド・イーサネットスイッチ Ha-VIS eConシリーズのアンマネージド・イーサネットスイッチから新モデルが登場。RJ45および光ファイバーケーブルのポートを備え、イーサネット・ネットワークを効率的に設定、拡張できます。 詳しく見る 基板コネクタ 機器とアプリケーションは益々小さくコンパクトになっています。そのためハーティングでは、PCBへの接続に必要な様々なサイズとアプリケーションに対応するソリューションを提供しています。 詳しく見る インターフェースコネクタ ハーティングでは、工業用デバイスに必要なデータ、信号、電力のライフラインにインターフェースコネクターを使用しています。 詳しく見る ケーブルアセンブリおよび分配箱 ケーブルアセンブリに加え、システムケーブルと幅広い分配箱を提供しています。 詳しく見る 分散型電源システム 弊社は、コネクタセットなどの試験・認証済みのインフラソリューション、および様々なシーメンス製モータースタータおよび周波数変換器シリーズ用に特別設計された完全試験済みシステム配線を供給しています。 詳しく見る 工具 ハーティングでは、あらゆる結線技術と組み立て手順に対応する包括的な工具の製品群をご用意しています。製品群には、シンプルな組み立て・分解工具や手動・半自動の手工具から、全自動機械まで、効率的にコンタクトとコネクタを処理できる工具が揃っています。 詳しく見る ハーティングの革新技術 お見逃しなく!ハーティングのすべての新製品の概要はこちらでご覧になれます。 詳しく見る
産業用コネクタHan® すばやく簡単な処理、堅牢性、用途の柔軟性、長寿命、そして工具不要の理想的な組み立てを実現。Han®はコネクタに対する貴社の期待を裏切りません。さらに期待を上回ります。 詳しく見る
アンマネージド・イーサネットスイッチ Ha-VIS eConシリーズのアンマネージド・イーサネットスイッチから新モデルが登場。RJ45および光ファイバーケーブルのポートを備え、イーサネット・ネットワークを効率的に設定、拡張できます。 詳しく見る
基板コネクタ 機器とアプリケーションは益々小さくコンパクトになっています。そのためハーティングでは、PCBへの接続に必要な様々なサイズとアプリケーションに対応するソリューションを提供しています。 詳しく見る
分散型電源システム 弊社は、コネクタセットなどの試験・認証済みのインフラソリューション、および様々なシーメンス製モータースタータおよび周波数変換器シリーズ用に特別設計された完全試験済みシステム配線を供給しています。 詳しく見る
工具 ハーティングでは、あらゆる結線技術と組み立て手順に対応する包括的な工具の製品群をご用意しています。製品群には、シンプルな組み立て・分解工具や手動・半自動の手工具から、全自動機械まで、効率的にコンタクトとコネクタを処理できる工具が揃っています。 詳しく見る