小さなソリューションで大きなパワー

様々な性能クラスの電気モーターは、スマートフォン、インターネット、電鉄輸送と同じくらい重要な現代社会の構成要素です。下は数ワットから上はメガワットまで、様々な性能クラスのモーターが使用されています。こうしたモーターの制御技術は、回転速度が一定な場合、または消費電力が少ない場合には、かなり簡単です。その場合は従来型の制御法で十分です。しかし、モーターが速度調整を必要とする場合、多くの電力を消費する場合はもっと複雑になります。

IGBTモジュール

高出力クラス(数百kW、列車の牽引制御、船の推進モーター、電気バス用など)での速度調整は、IGBT半導体を使って行われます。

IGBI半導体はごくわずかな制御電源で大きな負荷を切り替えることができます。高度な絶縁と電圧の要件があるため、IGBTの制御用信号はプラスチック光ファイバー(POF)で伝送されます。

AOC(アクティブオプティックケーブル)では、各ファイバーを堅牢なDINハウジングに束ねて収納します。このハウジングには、光信号を電気信号に変換するトランシーバも収納されています。このハウジングは、堅牢性と電磁両立性を定義する鉄道および産業用のより厳格な要件に適合しています。ファイバーに最適な屈曲保護とストレインリリーフ機構が付いているので、ケーブルをまっすぐに、または角度をつけて引き回すことができます。

例えば、16接続基板を使用する場合、AOCの所要スペースは40%減り、一つのプラグをつなぐだけで確実に接続できます。光ファイバーは開かれておらず、混合することはできません。ケーブルに欠陥がある場合は、DINハウジングを開いて、欠陥のあるケーブルだけを交換できます。光ファイバーの接続に欠陥がある場合は、安価なケーブルアセンブリを交換することができます。高価なモジュール全体を交換する複雑な作業はもう必要ありません。これまでのソリューションとは対照的に、AOCの基板上の光接続をリフローはんだできるため、自動ワークフローでの接続が可能です。これはお客様にとって説得力のある付加価値となるでしょう。

ハーティングのソリューションは、より小さく、より堅牢で、より安全に使用できるだけでなく、修理の手間と費用を大幅に減らします。そして全体的に見れば、お客様は信頼性が向上しただけでなく、耐用期間を通じて大幅にコストダウンできるソリューションを手にされることになります。ハーティングはアクティブオプティックケーブルで未来にムーブメントをもたらします。

以前の光ファイバー結線方式は、多くのスペースを必要とし、あまり簡単に修理できませんでした。三相モーターの場合、冗長設計は制御だけでも6つの接続を必要としました。しかもそのうち一つが故障するだけで、制御モジュール全体を交換しなければなりませんでした。そしてこの作業のために、各ファイバーを一つずつ外して、再接続する必要がありました。この方法では、ファイバーを損傷し、間違って接続するリスクが非常に高くなります。このたびハーティングは、POF伝送リンクをはるかにコンパクトなモジュラー形式で新設計できることを実証しました。ここで優先されたのは、取付を簡単にすること、修理手順にかかる時間を短縮すること、光プラグイン接続を不要にするアクティブ光ケーブル(AOC)を使用することです。「電気的プラギングと光伝送」によってもたらされる利点は、産業環境で最も威力を発揮できます。