パルストランス内蔵M12 – 要求の厳しい環境での小型化

パルストランスを搭載したRJ45ソケットは久しく市場に出回っていますが、 IP65/67の保護構造を持つパルストランス内蔵のPCBコネクタはこれまで一つもありませんでした。ハーティングは、M12 Magneticsの発売により、この革新的製品を提供する世界初にして唯一のメーカーとなりました。私たちは常にトランスポーテーション・オートメーション部門のお客様の主要な要件を考えています。イーサネット・ネットワークのインターフェースは、より小さく、そしてより堅牢にならなければなりません。

稼働中の湿度や埃、そして強い振動に直面するアプリケーションに対応するソリューションが必要とされています。M12 Magneticsは同じサイズを維持しつつ、コネクタの機能とイーサネットに必要なパルストランスを合体しました。イーサネット対応コンポーネントがネットワークに接続されている場所ならどこでも取り付けることができます。デバイスのチップを保護するためガルバニック絶縁を採用し、ケーブルと終端デバイス間のグランド電位を確実に分離します。これまでのスタンダードなソリューションは、基板上で各コンポーネントは分離するものでした。そのためコネクタ、トランス、PHYチップが隣り合わせに配置されています。

M12 Magneticsを使用すれば、個別のトランス、コンデンサや抵抗器などのコンポーネントは不要になります。その結果、基板上に必要なスペースは、トランスのないM12の所要スペースに比べ、最大30%削減できます。

そのため、お客様はハウジングのサイズを小さくでき、追加部品が不要になります。また、コネクタとトランスが互いに完璧に一致しているため、PoE+での給電と信号品質の向上が得られます。回路基板のプランニングとデザイン・インのプロセスもシンプルになります。所要スペースが小さくなりコンポーネントの数が減るので、導電路のルーティングが簡単になります。

M12 MagneticsのeCatalogue