Messa online più veloce | ottimizzazione dello spazio IT | incremento dell'efficienza energetica

Obiettivo: mettere online un data center

Mission - Get Data Centre Online

I connettori universali di alimentazione riducono i tempi di messa in servizio e abbattono i costi

Per accelerare la messa online dei data center, HARTING ha aperto nuove strade nello sviluppo di una soluzione per le rPDU (rack Power Distribution Units) e le è stato chiesto, nell'ambito del progetto Open Compute (OCP), di scrivere la specifica per connettori destinati ai cassetti di alimentazione a rack.

Ecco perché: 

  • L'eliminazione delle Power Distribution Units (PDU) a cablaggio fisso riduce il tempo di messa in servizio. 
  • Collegando il cablaggio pre-assemblato al rack di alimentazione, si evita la necessità di una rPDU. In questo modo si elimina una potenziale fonte di guasto e si riducono i tempi di installazione.  
  • Questo design universale può essere utilizzato ovunque nel mondo, aumentando l'efficienza della catena energetica.
  • I connettori di ingresso possono essere riutilizzati in caso di aggiornamento dei rack, consentendo una sostituzione più rapida con costi inferiori e un impatto positivo sull'ambiente. 
     

Per saperne di più sulla specifica dell'OCP.
 

Connettori per sistemi di alimentazione a rack

Connettori per sistemi di alimentazione a rack ORV3

  • Rispettano gli standard della specifica Open Rack V3 dell'Open Compute Project
  • Riducono rapidamente i tempi di messa in servizio 
  • Ad HARTING è stato chiesto di scrivere la specifica ORV3 per i connettori di alimentazione dopo che un nostro connettore è stato impiegato nel progetto Olympus di Microsoft
     

     
Per saperne di più

Interfaccia universale rPDU

Scaricate il white paper e scoprite come risparmiare sui costi dell'energia
Connettore PDU semplice Plug and Play Han-Eco® per data center (sistemi rack Schneider)

L'opinione dei nostri clienti

L'obiettivo di Schneider è quello di consentire a tutti un uso ottimale dell'energia e delle risorse, aprendo la strada al progresso e alla sostenibilità. Noi di Schneider diciamo "Life Is On". La nostra missione è essere il vostro partner digitale per la sostenibilità e l'efficienza.

I sistemi di illuminazione vengono installati in pochi secondi e si riduce il ricorso alla manodopera specializzata

I data center stanno riducendo i tempi di messa in servizio modularizzando l'intero sistema, dal rack al sistema di gestione dell'edificio. L'illuminazione è un settore in cui la sostituzione dei sistemi cablati con sistemi a connettori può avere numerosi benefici. 

Ecco perché: 

  • L'impiego di sistemi di illuminazione connettorizzati riduce il ricorso alla manodopera specializzata.
  • Le luci possono essere collegate in pochi secondi rispetto a sistemi con cablaggio tradizionale.

Il connettore per sistemi di illuminazione

Han® 1A: il connettore dalle dimensioni ridotte, modulare e leggero per l'illuminazione intelligente

  • Connettore leggero in plastica che consente di realizzare sistemi di illuminazione plug&play
  • Design modulare = connettore basato su pochi componenti standard
  • Maggiore velocità di installazione
  • Adatto per la trasmissione di dati, segnale e potenza

     
Richiedete un campione gratuito o avviate una sessione del configuratore

Connessioni di rete più piccole creano più spazio per le apparecchiature di calcolo

L'RJ45 è più grande del necessario! I data center utilizzano connessioni di rete ad alta densità per fare spazio a un maggior numero di unità di elaborazione. 

Ecco perché: 

  • Le alternative all'RJ45, standardizzate per i data center, consentono connessioni dati più efficienti a parità di spazio richiesto.
  • Aumentando la quantità di dati in uscita, il data center aumenta la propria redditività.

     

Il connettore per connessioni di rete plug&play

ix Industrial®

  • Dimensioni ridotte del 75% rispetto all'RJ45 consentono un maggior numero di connessioni dati nello stesso spazio.
  • La robusta chiusura aumenta l'affidabilità e riduce la probabilità di guasti. 
  • Sfrutta lo stesso cavo dell'RJ45, permettendo l'utilizzo di connettori con uscita dritta o angolata.

     
Per saperne di più

I sistemi modulari di gestione degli edifici per data center massimizzano l'efficienza e velocizzano l'installazione

I data center che vogliono massimizzare l'efficienza richiedono di rendere plug&play tutti gli aspetti, compresi i sistemi di gestione degli edifici (BMS). 

Ecco perché: 

  • L'installazione connettorizzata dei sistemi BMS velocizza in modo esponenziale i tempi di costruzione.
  • I componenti possono essere sostituiti rapidamente, eliminando i tempi di fermo e prevenendo perdite di fatturato. 
  • Riduce il ricorso alla manodopera specializzata

     

Connettore per BMS

Han-Protect: accoppiatore I/O con fusibile

  • Il fusibile di  protezione è accessibile dall'esterno, il che semplifica la risoluzione dei problemi e riduce i tempi di fermo. 
  • La rapida installazione sul campo aumenta la velocità di messa in servizio
  • Consente di realizzare quadri di controllo plug&play, eliminando la necessità di manodopera specializzata per il cablaggio.
     

**Questo prodotto è attualmente in fase di sviluppo e sarà disponibile a 2023 inoltrato. I campioni di pre-produzione sono disponibili su richiesta**

 

Richiedete un campione di pre-produzione

Simple and secure scalability of energy from the grid

The consistent implementation of the All Electric Society (AES) requires high current and voltage levels in the smallest of spaces. A corresponding grid infrastructure must be designed in such a way that the energy can be optimally connected, regulated and controlled.

An efficient and reliable infrastructure requires that the energy is optimally distributed. HARTING solutions can help to simplify and secure scalability from the grid.

Learn More
 

Parliamo del vostro progetto di Data center

Inviateci un messaggio, ci metteremo in contatto per darvi supporto.