Prodotti & Soluzioni
Han-Eco® – Connettori in plastica ad alte prestazioni
Han-Eco® è un connettore modulare ultraleggero. Costituisce una soluzione ideale quando si tratta di ottimizzare il peso e il prezzo di un'interfaccia.
Han-Eco® comprende una gamma di custodie in plastica ad alte prestazioni. Grazie alla loro resistenza agli influssi ambientali, le custodie sono adatte sia alle applicazioni interne che esterne. L'utilizzo della plastica apporta inoltre vantaggi significativi in termini di peso e di costi rispetto alle custodie metalliche.
Han-Eco® Modular
Un'ampia gamma di moduli Han-Modular® può essere direttamente integrata nelle custodie della serie Han-Eco® Modular. Il montaggio non richiede viti né attrezzi. L'installazione si basa su una soluzione di bloccaggio semplice ed affidabile definita "Click & Mate". Tale condizione apre la strada a svariate possibilità di nuove applicazioni per custodie di plastica e per ambienti esterni ed interni.
Caratteristica speciale: rispetto alle soluzioni equivalenti dello standard Han® B, le custodie in quattro misure diverse della serie Han-Eco® Modular offrono lo spazio idoneo per un modulo in più.
Han-Eco® A
Il design compatto consente alla serie Han-Eco® A di offrire un'interessante alternativa in plastica per molte applicazioni. Han-Eco® A consente un'installazione semplice direttamente sulla parete del quadro elettrico, dall'interno del quadro grazie all'opzione rapida di montaggio posteriore. Il telaio di supporto con i suoi inserti pre-assemblati viene agganciato dalla parte posteriore nella custodia fissa passante collegata al quadro. Il montaggio tradizionale degli inserti e dei telai è comunque possibile, procedendo dalla parte frontale.
Han-Eco® B
La serie Han-Eco® B costituisce la versione in plastica della serie di custodie standard Han® B in metallo. Analogamente allo standard generale del settore, anche la serie in plastica è disponibile nelle taglie 6B - 24B. È possibile integrare sia gli inserti monoblocco sia modulari, questi ultimi associati al telaio a cerniera Han-Modular®. Analogamente ai connettori Han-Eco® A, la serie Han-Eco® B consente il montaggio posteriore di entrambi i tipi di inserti, monoblocco e modulari, nella custodia fissa passante.
Applicazioni con Han-Eco®:
Cablaggi preassemblati = risparmio di tempo e riduzione dei costi
L'uso di connettori plug-in nella custodia comporta uno sforzo notevole durante l'assemblaggio: gli inserti dei connettori plug-in preassemblati devono essere inseriti dall'esterno in un alloggiamento aggiuntivo sulla parete interna dell'involucro. La nuova opzione di assemblaggio posteriore comporta un notevole risparmio di tempo. Ciò può contribuire a una significativa riduzione dei costi. Per saperne di più!
I connettori semplificano la costruzione del quadro elettrico
Nel settore eolico si ricerca continuamente un potenziale di risparmio energetico. Grazie alle nuove opzioni di montaggio, gli inserti dei connettori possono essere montati dall'interno del quadro elettrico. Ciò significa che molte fasi di installazione possono essere spostate a monte, nella fase di assemblaggio, risparmiando costose ore di manodopera per i tecnici nell'assemblaggio del sistema. Per saperne di più!
La parola ai nostri clienti:
Panoramica dei vantaggi:
- Le versioni in metallo e plastica rispettivamente degli standard Han-Eco® A e Han-Eco® B sono compatibili.
- L'opzione del montaggio posteriore riduce sensibilmente i tempi di installazione
- La soluzione a peso ridotto offre un'eccellente resistenza meccanica
- Varianti esterne disponibili per requisiti ambientali elevati
- Custodie in plastica resistenti alla corrosione
- Ignifugo a norma UL94 V0