Termékek és megoldások

Han-Modular® – A moduláris csatlakozók piaci szabványa

A moduláris csatlakozósorozat: egyetlen interfészbe integrálja az energiát, a jelet, az adatot és akár a sűrített levegőt is.

A Han-Modular® sorozattal optimálisan megtevezheti a gépeket és a berendezéseket ellátó csatlakozókat. Mindezt a különböző átviteli közegekhez készült egyedi modulok kombinálása teszi lehetővé. Jelek, adatok, energia és sűrített levegő – szabványos méretű ipari csatlakozóházakban. A Han-Modular® könnyen kezelhető, rendkívül rugalmas megoldásokat kínál kis helyigénnyel és sokoldalú funkcionalitással.

Webinárium – "Útmutató a moduláris ipari csatlakozókhoz + mérnöki adatokhoz és szolgáltatásokhoz"
Konfigurálja a moduláris csatlakozóját!

Han-Modular®: Kombinációk végtelen lehetősége

A moduláris csatlakozó: egyetlen csatlakozóba integrálja az energiát, a jelet, az adatot és akár a sűrített levegőt is. Ismerje meg a több millió illesztési felületet!

Főbb jellemzők:

A csuklós keret több telepítési előnyt és költségcsökkenést kínál

A HARTING kiegészítette a jól ismert Han-Modular® építőelem rendszert az új „csuklós keret plusz” hozzáadásával. A már bevált csuklós kerethez képest a plusz többek között egy olyan rozsdamentes acél rugót jelent, amely nyitott és zárt helyzetben is összetartja a keretet, illetve jelent még további optimalizált részleteket is. Az idővel és a költségekkel kapcsolatos előnyök abból a tényből fakadnak, hogy a csatlakozómodulok összeszerelése könnyebb és jóval hatékonyabb.

Sűrített levegő átvitel a csatlakozóban

Han-Modular® pneumatika modul lehetővé teszi például a hajtások számára szükséges előkészített sűrített levegő átvitelét a csatlakozón keresztül. A pneumatika modult a kék színe különbözteti meg az elektromos moduloktól. Igényektől függően az apa és anya érintkezők különböző pneumatika tömlőátmérőkhöz használhatók (∅ = 1,6–6 mm). A modul a Han-Modular® sorozat többi moduljával is kombinálható. Ez azt jelenti, hogy az elektromos áram és az elektromos jelek mellett dugaszolható módban optikai jelek és gáznemű anyagok is továbbíthatók. A modul rendelhető két (∅ = 6 mm tömlőhöz) vagy három furattal (∅ = 1,6–4 mm tömlőkhöz). Az anya érintkezők rendelhetők áramlás lekapcsolóval vagy anélkül. A áramlás lekapcsolóval rendelkező változatban a csatlakozó nyitásokor a rugós szelep rázár a tömítőgyűrűre. Ez akadályozza meg a sűrített levegő kijutását. Csatlakoztatáskor az apa érintkező a szelepnek nyomódik, és így tartja nyitva az érintkezőt.

Han-Modular® a nagyszámú csatlakoztatási ciklushoz

Az ipari berendezéseket egyre inkább a moduláris kialakítás jellemzi. Egyre több mobil eszközt használnak a gyártásban, a cserék egyre gyakoribbak és a lehető leggyorsabbak. Mindez pedig azt is jelenti, hogy egyre több olyan csatlakozóra van szükség, amelyet nagyszámú csatlakoztatási ciklusra terveztek. A HARTING Han-Modular® „magas csatlakoztatási ciklusszámú” (High Mating Cycles – HMC) csuklós keret teszi lehetővé a különösen magas csatlakoztatási ciklusszámra (10 000 behelyezésre/kivételre) tervezett érintkezők beépítését a bevált Han-Modular® sorozat betéteibe.

A Han-Modular® HMC csuklós keret használata azt jelenti, hogy a Han-Modular® modulok beépíthetők a HMC házakba – és így azok képessé válnak a több mint 10 000 csatlakoztatási ciklusra. A HMC csuklós keret a hagyományos csuklós keretektől a PE érintkező tekintetében tér el. Az érintkezőt különleges bevonattal látták el a HMC csuklós keretben, majd egy speciális eljárással rögzítették hozzá.

A PE modul megszünteti a tápcsatlakozók speciális kábeleit

A HARTING kibővítette a Han-Modular® sorozatot egy modul bevezetésével a nagy PE keresztmetszetű (10-35 mm²) dugaszolható csatlakoztatáshoz. A Han-Modular® sorozat csuklós kerete két 0,5–10 mm² keresztmetszetű PE csatlakozással rendelkezik. A 10–35 mm² vezeték-keresztmetszet az új dugaszolható PE modullal vált lehetségessé. A továbbiakban nincs szükség a különleges, csökkentett PE kialakítású kábelekre. A PE modult egyszerűen beszerelhető a csuklós keretbe, biztonságos, elektromosan vezető csatlakozást hozva létre a PE érintkező, a csuklós keret és a ház között. A PE védőföldelés elővezető, és megfelel az IEC 61984 szabvány követelményeinek.

Moduláris csatlakozó Ethernet hálózatokhoz

A gyártási folyamat hálózatba csatlakoztatása és digitalizálása miatt terepi szinten megnőtt az Ethernet komponensek aránya. A HARTING kifejlesztette a Han-Modular® US4 switchet, hogy megfeleljen ennek a trendnek. Az US4 segítségével minimális erőfeszítéssel beépíthetők a létesítmény hálózatába az olyan egységek, mint a minőségellenőrzésre használt nagy felbontású kamerák. Az US4 Ethernet switch ipari alkalmazásokhoz használható, és támogatja az Ethernetet (10 Mbit/s), a Fast Ethernetet (100 Mbit/s) és a Gigabit Ethernetet (1000 Mbit/s). Az RJ45 portokon legfeljebb 4 eszköz csatlakoztatható. Az US4 switch Plug&Play kompatibilis, és a beépített LED lámpák gyors és egyszerű energetikai és hálózati diagnosztikát tesznek lehetővé. A HARTING stratégiája halad tovább az okosabb csatlakozók felé: egy ID-modul memóriahelyet biztosít a csatlakozónak. A horizonton megjelenő további egyéb megoldások közé tartoznak a moduláris csatlakozóba beépített érzékelők és vezeték nélküli modulok.

Webinárium – "Útmutató a moduláris ipari csatlakozókhoz + mérnöki adatokhoz és szolgáltatásokhoz"

Mit mondanak az ügyfeleink:

A Han-Modular® dokkolókerettel a HARTING csúszó csatlakoztatási megoldást kínál. Mindez magában foglalja a jel és energia hatékony csatlakoztatását és a kiváló szigetelést. A HARTING komoly értékkel egészíti ki a Sinowatt termékeit. A Han® termékcsalád biztonságot, megbízhatóságot és felhasználóbarát kialakítást jelent.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Kevin Luo
Kutatás-fejlesztési igazgató, Sinowatt Dongguan Limited

Az igényünk a nagy teljesítményű Ethernet volt. A fájdalmas pontot a 2x10 Gbit teljesítményű gerinchálózat jelentette; mindkettő gyűrű topológiájú hálózatot használt az áthidaló kábelbe vagy az egyéb, korlátozott hellyel rendelkező környezetbe illesztéshez. A Han-Modular® csuklós keret az adatátviteli modulokkal és az M12 csatlakozóval ideális megoldást jelent ehhez az alkalmazáshoz."

Shane Duffy
Beszállítókezelési és üzletfejlesztési vezető, Porterbrook Leasing Company Limited

A Beijing Sifang Automation Co., Ltd. vállalatot képviselem. A vállalatunkat jegyzik a Shanghai tőzsdén. Az energia- és ipari automatizálás területén vezető vállalat vagyunk Kínában. A Sifang kutatás-fejlesztési részlegének kutatója vagyok. Már több mint tíz éve működünk együtt a HARTING vállalattal. A legtöbb eszközünkben HARTING csatlakozókat használunk. A HARTING híres a kiváló minőségű termékeiről és szolgáltatásairól. Őszintén remélem, hogy a HARTING sikeresen és eredményesen folytatja tovább.

Huili Wei
Osztályvezető, Beijing Sifang Automation Co., Ltd
Han-Modular® csuklós keret

Az új Han-Modular® csuklós keret plusz legalább 40% időmegtakarítást biztosít. Növelje összeszerelésének hatékonyságát!

Han® pneumatika modul, fém

10 000 csatlakoztatási ciklus a fém érintkezőknek köszönhetően. Optimalizált áramlási sebesség a maximális hatékonyságért. 

Han-Modular® - Industrial Transformation Begins Here
Han-Modular® Hinged Frame Plus - Interview

Katalógusok, brosúrák, szórólap

Han-Modular® az e-katalógusban