Termékek és megoldások
DIN csatlakozók
A DIN csatlakozók több milliószor igazolták, hogy az áramköri lapok és gerinchálózatok csatlakoztatásának kipróbált klasszikusai. A HARTING ügyfelei dicsérik a robusztus kialakításukat, a velük kapcsolatos folyamatos fejlesztést és optimalizálást.
DIN csatlakozók
A robusztus klasszikus: DIN csatlakozók
Megbízható, erőteljes és több milliószor ellenőrzött – a DIN csatlakozóinkat és azok változatait folyamatosan fejlesztjük és javítjuk, hogy megfeleljenek az ügyfeleink elvárásainak.
A DIN 41612 sorozat három fő termékcsaládja az energia-, a jelátviteli csatlakozók, valamint a har-bus®64 sorozat kapcsolódó termékei.
Rögzítési technika
A HARTING DIN 41612 csatlakozók szabványos technikákkal is csatlakoztathatók. A megfelelő NYÁK rögzítési technológia olyan tényezők alapján választható ki, mint például a kábel típusa és keresztmetszete, az érintkezők típusa vagy száma. Ismerje meg a rögzítési lehetőségek széles tárházát.
Alkalmazási példa
Biztonságos megérkezés – a DIN 41612 vasúti vezérlőmodullal: A vasúti alkalmazásokhoz kifejlesztett megoldásokat mindig különösen nehéz körülmények érik, mint például rezgés, hő és hideg. Ugyanez érvényes a vonat vezérlőmoduljainak csatlakoztatási technológiájára is. Az ilyen alkalmazásokhoz a HARTING kifejlesztett egy egyedi, öntött cinkből készült fémházat.
DIN 41612 Power csatlakozók
6 A és 15 A közötti áramerősséghez: DIN Power
Az 5,08 mm lábkiosztású DIN 41612 Power csatlakozókat olyan alkalmazásoknál kedvelik, ahol különösen robusztus dugós csatlakozás szükséges, illetve az áramerősség magasabb, 6 A és 15 A közötti. Az IEC 606032 szabvány szerinti csatlakozókra vonatkozó követelményeket védőburkolataink és tartozékaink széles választéka támogatja, beleértve a teljesen fém változatokat is, amelyek garantálják a szükséges robusztusságot és folyamatos árnyékolást a kábeltől a rackig. A finom érintkezőfelületeinek köszönhetően a HARTING DIN Power csatlakozói alacsony érintkezési ellenállást biztosítanak.
DIN 41612 Power típusok
H/MH típus
- Legfeljebb 16 érintkező (H16 típus), 15 érintkező (H15 típus) és 3 érintkező (H3 típus)
- 3 sor, 15 A érintkezőnként (MH típusú 6 A szabványos kiegészítő típus)
- MH 21 + 5 (legfeljebb 27 érintkező + 5 különleges érintkező) és MH 24 + 7 (legfeljebb 31 érintkező + 7 különleges érintkező) szabványos kiegészítő típusok
PDF: Műszaki jellemzők
A HARTING katalógus felsorolja a következő termékek műszaki jellemzőit:
DIN 41612 Signal csatlakozó
Nagy érintkezősűrűség és robusztusság: DIN Signal
A DIN IEC 606032 szabvány szerinti 2,54 mm lábkosztású apa és anya jelcsatlakozók garantálják a szükséges robusztusságot, valamint a magas érintkezősűrűséget – egyetlen csatlakozóban legfeljebb 96 érintkezővel. Számos csatlakoztatási lehetőség (NYÁK-NYÁK, mezzanine- vagy kábel-NYÁK), érintkezőnként legfeljebb 2 A, egyedülálló átviteli minőség és minimális érintkezési ellenállás: ezek a tulajdonságok teszik kedveltté a DIN Signal csatlakozót a nagy igénybevételt jelentő alkalmazások esetében. Már többször is bizonyították, hogy megbízható megoldást jelentenek a gépgyártásban, automatizálási technológiában és a vasúti alkalmazásokban.
DIN 41612 típusok jelcsatlakozókhoz
har-bus® 64
har-bus®64 – az előnyök
A HARTING komoly szerepet játszott a VME architektúra 64 bitesre, valamint az adatátviteli sebesség 160 Mbájt/s (VME 64x) értékre történő bővítésében az új 160 érintkezős, visszafelé is kompatibilis csatlakozó kifejlesztésével.
- Kiegészítő csatlakozó érintkezők a bemenet/kimenet vagy a jövőbeni funkciók számára
- Javított jel/föld konfiguráció: ami akár 320 Mbájt/s (VME busz), 1,25 Gb/s (Gigabit Ethernet) vagy 3,125 Gb/s (soros, ponttól pontig) jelátviteli sebességet biztosít
- Behelyezés működés közben (azaz a kártya működés közben is behelyezhető)
- Az IEC 610764-113 szabvány szerint
- 160 érintkezőig
- Kapcsolócsatlakozó az automatikus lineáris sorozathoz
Visszafele kompatibilitás
A har-bus® 64 anya csatlakozó kialakítása lehetővé teszi öt és három soros szabványos apa csatlakozó csatlakoztatását. Öt soros apa csatlakozó három soros anya csatlakozóba is csatlakoztatható.
Ez a visszafele kompatibilitás biztosítja, hogy a felhasználó fokozatosan elérje a felső teljesítményosztályt, miközben a meglévő bővítőkártyáit használja a műszakilag kevésbé igényes aljzatokba helyezve.
DIN 41612 tartozékok és szerszámok
Szerszámok
A HARTING moduláris szerszámrendszer lehetővé teszi a press-in rögzítési technológia használatát számos különböző csatlakozóhoz. Ezek a szerszámok fontos elemei a költséghatékony munkafolyamatnak.
A megfelelő szerszámrendszer létrehozásához szükséges összes eszközt megtalálja a HARTING DIN 41612 termékcsaládban.
Rögzítési technika
A HARTING DIN 41612 csatlakozók szabványos technikákkal is csatlakoztathatók. A megfelelő NYÁK rögzítési technológia olyan tényezők alapján választható ki, mint például a kábel típusa és keresztmetszete, az érintkezők típusa vagy száma. Ismerje meg a rögzítési lehetőségek széles tárházát.