Termékek és megoldások
har-port szervizinterfészek Ethernet és USB számára
Az igazi általános tehetség
A HARTING har-port az Ethernet-, USB-, video- és audiojelekhez kínál általános szervizinterfészeket a felhasználók számára.
A vezérlők és az ipari számítógépek egyszerű és tetszetős módon váltak kívülről hozzáférhetővé, ami előrevetíti, hogy a szervizinterfészeket használni fogják a vezérlőszekrények kialakítása során, kezelői terminálokban, vonatokban és orvosi berendezésekben. Az alkalmazási lehetőségek szinte korlátlanok.
A kompakt és elegáns kialakításnak köszönhetően a har-port ideális kommunikációs interfész a konferenciaasztalok és a legújabb technikát képviselő munkaállomások esetén is. A szerelvénynek csak egy központi rögzítőanyára van szüksége egy szabványos kör keresztmetszetű, 22,5 mm-es panel kivágásban, amely ugyancsak használatos minden ipari vezérlőkapcsolóhoz. Különböző színekben rendelhető, például ezüst, fekete, fehér vagy rozsdamentes acél. A har-port termékcsalád tartalmaz szervizinterfészeket az 1/10 Gigabit Ethernet, az USB 2.0 és 3.0, valamint a video- és audiojelek számára.
Az Ethernet esetén az RJ45-csatlakozóval felszerelt vagy a készre szerelt kábelkötegek 0,15 és 10 m közötti hosszúságban rendelhetők.
Az RJ45-aljzattal ellátott változatban a felhasználó akár 1. kat. / 10 Gigabit sebességű Ethernetet is használhat. Az alkalmazáshoz mindössze egy 22,5 mm-es szabványos furat szükséges. A szervizinterfész egyszerűen felcsavarozható és biztonságosan rögzíthető a hátulján.
A har-port terméksorozat magába foglalja a szervizinterfészeket az 1/10 Gigabit Ethernet, valamint az A típusú USB 2.0 és 3.0 számára. Az új HARTING-termékcsaládot olyan gyakorlatias tartozékok egészítik ki, mint az interfészt az illetéktelen használattól megóvó védő- és tömítősapkák, valamint a később felszerelhető címketartók.
Hasznos tartozékok
Védősapkák
Fém biztonsági sapka
Címkézőmező
Vak védősapka
A rendelkezésre álló vak védősapka akkor hasznos, ha le szeretné zárni a szervizinterfészt, hogy megakadályozza annak jogosulatlan használatát. Ugyanígy a vak védősapkával zárhatja le azt az interfészt is, amelyet majd csak később akar használni, amikor a rendszer egy újabb interfészt igényel.
Anyacsavar-szerelőszerszám
A har-port-terméksorozat főbb előnyei:
- Könnyen szerelhető a kerek panelkivágásnak és az egyetlen M22 központi rögzítőanyának köszönhetően
- A panel kivágása és kialakítása minden SIEMENS, EATON, Schneider és egyéb cég által gyártott tipikus ipari vezérlőhöz és vészkapcsolóhoz megfelelő (az IEC 60945-5 szerint)
- Rendkívül vonzó és gyakorlatias kialakítás
- Tartozékok széles skálája, mint például védősapka, címkézőrendszer és vak védősapka