Han® S

Biztonságos dugaszolható csatlakozások a moduláris akkumulátoros energiatárolókhoz

A HARTING új csatlakozósorozata garantálja a biztonságos és hibamentes telepítést, és megfelel valamennyi vonatkozó UL-szabvány előírásainak.

A megújuló energiák (pl. szél vagy nap) fenntartható felhasználása csak energiatároló rendszerek használatával lehetséges, mivel ezek teszik lehetővé az időben késleltetett és igény szerinti felhasználást. A csatlakozók használata felgyorsítja a lítiumion-cellákat használó energiatároló modulok felépítését.

A HARTING a Han® S sorozatával biztonságos csatlakoztatási technológiát kínál a moduláris akkumulátoros energiatároló rendszerekhez. A kis méretű és rugalmas csatlakozóházak biztosítanak helyet az akár 200 A/1500 V-os érintkezőknek. A sorozat válaszfalas szerelésű csatlakozóházai 360 fokban elforgathatók, a lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak, az apa és anya érintkezők reteszelése intuitív.

Biztonságos és hibamentes telepítés

A Han® S dugaszolható csatlakoztatásokat kínál a felhasználóknak a tárolómodulokhoz, miközben maximális biztonságot nyújt, mivel a kialakítás minden műszaki követelménynek megfelel. Az akkumulátormodul apa érintkezője érintésvédelemmel és M8 menetes csavarprofillal rendelkezik. Az érintkező csőkulccsal felhasználóbarát módon szerelhető az akkumulátormodulra. Az érintkezőt krimpeléssel rögzítik a kábelre, majd szerszám nélkül illesztik és csavarozzák be a csőcsonkos házba.

A Hartingnál a pluszhoz használt piros és a mínuszhoz használt fekete szín, valamint a kiegészítő mechanikai kódolás együttesen akadályozza meg az interfészek felcserélését.

Időmegtakarítás a javítás és a karbantartás során

A Han® S piros változata a pozitív, a fekete pedig a negatív csatlakozóbetéthez készült. A téves csatlakoztatás elkerüléséhez mindkettő mechanikus kódolással rendelkezik. Ezek a tulajdonságok szintén előnyösek a javítás és a karbantartás szempontjából. Ha az energiatároló modul egyik cellája teljesítménycsökkenést mutat, az adott felügyeleti rendszerrel kikapcsolható, majd kicserélhető. Ehhez egyszerűen forgassa oldalra, rögzített helyzetbe a mellette elhelyezkedő modulok Han® S interfészeit, hogy legyen elég hely a kikapcsoláshoz. A többi, nem érintett modul esetében nem kell megszakítani az energiatároló funkciókat.

HARTING Han® S - Secure plug-in connections for modular battery storage
Ismerje meg az új Han® S terméket

Összes vonatkozó UL-szabvány előírásainak megfelel

A Han® S az első speciális nagyáramú akkumulátorcsatlakozó, amely megfelel a helyhez kötött energiatároló rendszerekre vonatkozó valamennyi UL- és vasúti szabvány előírásainak. Többek között megfelel az elektrokémiai akkumulátorrendszer-alkalmazások csatlakozóira vonatkozó UL 4128, a járművek vészhelyzeti tápellátását biztosító és a könnyűvasúti alkalmazásokban használt helyhez kötött alkalmazások akkumulátoraira vonatkozó UL 1973, valamint az energiatároló rendszerekre és tartozékaikra vonatkozó UL 9540 szabvány előírásainak. A Han® S a vonatkozó vasúti szabványoknak megfelelően ütés- és rezgésálló.

Akkumulátor felügyeleti modul (BMS) található az egyes moduláris tárolómodulokban vagy a tárolószekrényben. A vezérlősor kialakításához ezeket az egységeket egymáshoz kell csatlakoztatni. A HARTING Han® S terméket kiegészítették egy gyűjtősín érintkezőt tartalmazó, válaszfalas szerelésű csatlakozóházzal, amely fekete vagy piros változatban áll rendelkezésre. A rendszert ez a vezérlősor kezeli, és a decentralizált BMS küldi az állapotüzeneteket a magasabb szintű rendszer-/üzemvezérlés számára.

Han® S gyűjtősín érintkező

Mit mondanak az ügyfeleink:

A HARTING rendkívül fontos nekünk, mert támaszkodhatunk a vállalatnak a csatlakozók és az áramelosztás területén meglévő többéves tapasztalatára. Moduljaink nagyon nagy teljesítményt biztosítanak, és olyan szakértő partnerre van szükségünk, aki a mi oldalunkon áll. A HARTING termékek segítségével biztosíthatjuk, hogy a termékünk és az utána lévő termékek közötti csatlakozás minden esetben kompatibilis legyen.

Michael Schnakenberg
Vezérigazgató, Commeo GmbH
Interview - Michael Schnakenberg & Dr. Guido Schmülling, Commeo GmbH (EN)

Katalógusok, brossúrák, szórólap

Termékminta kérés

Szeretné kihasználni a Han® S által biztosított biztonságos és hibamentes csatlakoztatások előnyeit? Az első benyomás megszerzéséhez kérje az ingyenes termékmintáját.