從供電到賦能

Daniel Deng about technological developments in China

Daniel Deng, Head of Product Application Management

全國政協十三屆二次會議宣布統一安排節點設施,加快建設10個國家數據中心集群,穩步有序推進新型國家互聯網交換中心和國家互聯網骨幹網直聯點建設。 10個數據中心集群也被稱為“東數西算”工程。

國家綜合大數據中心系統總體佈局設計已經完成,“東數西算”工程正式啟動。根據工程規劃,京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8個地區將啟動國家算力樞紐節點建設,併計劃建設10個國家級數據中心集群,有序引導東部地區算力需求向西部轉移。

不可否認,運營一座數據中心並非易事。眾所周知,製造業的任何停工均會造成巨大的利潤損失。而對數據中心所有者或運營者來說,這種情況更是噩夢。

很容易想像,如果你最常用的社交媒體或日常辦公應用突然死機會造成怎樣的成本影響。數據中心中斷的原因可能有很多,比如臨界天氣條件、網絡故障、人為錯誤、軟件問題,但也有可能是因為發電機、UPS或PDU故障導致的數據中心內部電力基礎設施問題。顯而易見,超大規模運營商必然力求將這種風險降到零。

今天最好的答案是對數據中心所謂的關鍵基礎設施的每個部分進行戰略投資和管理。 電源是管理的關鍵因素之一。

這也正是中國在2022年啟動“東數西算”工程的原因。中國高度重視發展“東數西算”的主要原因有兩個。從歷史背景看,中國正處於“能耗雙控”和“碳中和”時代,國家對能源的管控非常嚴格。東部許多地方都缺電,數據中心供電不足將會造成服務器無法正常運行,無法提供5G發展所需的算力。

到目前為止,中國數據中心的規模已經達到500萬個標準機架,並且每年均有20%的增長。因此,面對如此多的關鍵算力,能源成為至關重要的問題,而且與能源有關的所有因素均至關重要。作為一家零部件製造商,浩亭在經過深入研究之後榮幸宣布,該公司能夠為能源傳輸提供支持,並可將相關成本降低多達50%,讓我們仔細來看。

連接器對電源使用效率(PUE)的影響

電源使用效率是數據中心管理的重要KPI。電源使用效率用於整個數據中心用電量與僅IT設備用電量的比較。若要讓這一基準發揮作用,還需要經常對其進行監測。

  • PUE = 整個數據中心用電量 / IT設備用電量

所有數據中心運營方均應努力通過採用新技術的方式降低PUE。但是,由於PUE在過去十年中越來越接近於1,因此實現重大效率提升難之又難。運營方應當著眼於在子系統組件方面提高電源效率。

採用先進連接解決方案的即插即用系統不僅可以節省安裝時間,而且如本文所述,還可以對總擁有成本(TCO=CAPEX+OPEX)產生積極影響。利用全新創新型連接器提高電源效率乃至更進一步降低PUE,絕非沒有可能。

浩亭Han-Eco®產品正是一款創新型連接器。

為了計算數據中心使用連接器對功耗的準確影響,浩亭技術集團在其位於中國珠海的獨立認證測試實驗室對三種不同連接器解決方案的功耗進行了測量。

不僅能源傳輸成本降低50%,浩亭Han-Eco®連接器還使用了在包括運輸和機械工程在內諸多主要市場深受青睞的相同產品。由於採用高性能銅合金材料,不但插頭使用壽命更長,而且同時還可節能。

尺寸比較報告顯示,浩亭Han-Eco®連接器配接尺寸達到153毫米。相比之下,CEE1為304毫米(Han-Eco®的199%),CEE2為249毫米(Han-Eco®的163%)。此外,重量還得到大幅度減輕。

更重要的是,浩亭Han-Eco®連接器能夠與電源單元乃至PDU本身輕鬆集成,而CEE連接器對此望塵莫及。

總之,浩亭Han-Eco®連接器不僅可以為您供電,而且還可以讓您更加強大。

Get in touch
Daniel Deng
Head of Product Application Management